Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 8 / pas 1 / C3, C5, C7 / BNK

Vis à billes / bride rectangulaire / diamètre 8 / pas 1 / C3, C5, C7 / BNK
Because the shaft tips are complete, no drawing and machinery are necessary and the product can be used as is.

[Features]
· The machined screw shaft tip product is standardized ball screw unit with a space saving screw shaft and ball screw nut.
· The screw shaft is standardized with a support unit for the screw tip terminal. When using a BNK0401/0501/0601 mount shape, screws not set as fixed - free are considered fixed - support, and form a direct structure with the motor.
· The screw shaft and ball screw nut shape feature a compact design. In addition, these parts can be assembled in the same shape when used with a support unit or nut bracket, creating a simple and high accuracy feed mechanism.
[Dust-proofing and lubrication.]
· An appropriate amount of grease is enclosed with ball screw nuts.
· Also, for ball screw nuts larger than the BNK0802 shape model, a labyrinth seal is built-in (BNK1510 shape, BNK1520 shape, BNK1616 shape, BNK2020 shape, and BNK2520 shape use a combination end cap).
· In addition, for cases where contaminants are a concern, dust-proof equipment (bellows, etc.) must always be used to completely cover screw shafts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNK0801-3G0+115LC5Y
BNK0801-3G0+145LC5Y
BNK0801-3G0+225LC5Y
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPrécision Précharge Jeu axial Longueur de l'arbre de vis
(mm)

867.07 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0115

942.32 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0145

1,149.22 €

1 6 jours 10C5DisponibleG0225

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Précision Caractéristiques Standard Forme de la bride Forme ronde, 2 méplats pour vis de serrage
D.E. de l'arbre de vis d(φ) 8 Vis-mère(mm) 1 Conditions d'utilisation Standard
Vis droit / vis gauche Vis droite Forme de l'écrou Simple Système de circuit Type déflecteur
Nombre de circuits de charge(rangées x enroulements) 3×1 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique Ca(N) 640 Capacité de charge de base, valeur nominale statique Coa(N) 1400
Type à vis Jeu d'arbre et d'écrou (produit à finition en bout d'arbre) Numéro de modèle applicable à la vis à billes NA

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique