Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course max. (mm) | Largeur de la table l (mm) | Hauteur de la table M (mm) | Longueur de la table L (mm) | Capacité de charge de base C (kN) | Capacité de charge de base Co (kN) | Moment statique admissible MA (N▪m) | Moment statique admissible MB (N▪m) | Moment statique admissible MC (N▪m) | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.82 € 215.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 17 | 25 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 4.12 | Acier au carbone | |
1,104.34 € 331.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 30 | 17 | 25 | 0.46 | 0.61 | 1.52 | 1.25 | 4.12 | Acier inoxydable | |
768.87 € 230.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 30 | 17 | 35 | 0.63 | 0.92 | 2.62 | 2.32 | 6.18 | Acier au carbone | |
901.30 € 270.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | Acier au carbone | |
1,189.15 € | 1 | Disponible | 55 jours | 10 | 25 | 30 | 17 | 45 | 0.95 | 1.53 | 4.14 | 4.53 | 10.3 | Acier inoxydable | |
1,026.02 € 307.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | 30 | 17 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | Acier au carbone | |
1,355.33 € | 1 | Disponible | 55 jours | 10 | 32 | 30 | 17 | 55 | 1.09 | 1.83 | 5.92 | 6.41 | 12.4 | Acier inoxydable | |
1,150.47 € 368.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 30 | 17 | 65 | 1.23 | 2.14 | 8.08 | 8.62 | 14.4 | Acier au carbone | |
1,517.19 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | 40 | 30 | 17 | 65 | 1.23 | 2.14 | 8.08 | 8.62 | 14.4 | Acier inoxydable | |
1,039.67 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 45 | 30 | 17 | 75 | 1.50 | 2.75 | 13.3 | 14.0 | 18.6 | Acier au carbone | |
1,647.42 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 45 | 30 | 17 | 75 | 1.50 | 2.75 | 13.3 | 14.0 | 18.6 | Acier inoxydable | |
1,160.61 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 50 | 30 | 17 | 85 | 1.63 | 3.05 | 16.4 | 17.2 | 20.6 | Acier au carbone | |
556.81 € 167.04 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 40 | 21 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | Acier au carbone | |
922.83 € 276.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18 | 40 | 21 | 35 | 0.84 | 1.09 | 4.32 | 3.55 | 9.77 | Acier inoxydable | |
670.58 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 30 | 40 | 21 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | Acier au carbone | |
1,184.30 € 355.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 40 | 21 | 50 | 1.16 | 1.63 | 7.45 | 6.59 | 14.7 | Acier inoxydable | |
743.17 € 222.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 40 | 21 | 65 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.6 | 19.5 | Acier au carbone | |
1,124.25 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 40 | 40 | 21 | 65 | 1.46 | 2.17 | 11.8 | 10.6 | 19.5 | Acier inoxydable | |
727.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 40 | 21 | 80 | 2.01 | 3.26 | 16.9 | 18.2 | 29.3 | Acier au carbone | |
1,235.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 50 | 40 | 21 | 80 | 2.01 | 3.26 | 16.9 | 18.2 | 29.3 | Acier inoxydable | |
872.35 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 60 | 40 | 21 | 95 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 34.2 | Acier au carbone | |
1,428.02 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 60 | 40 | 21 | 95 | 2.26 | 3.80 | 23 | 24.5 | 34.2 | Acier inoxydable | |
921.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 70 | 40 | 21 | 110 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 39.1 | Acier au carbone | |
1,625.71 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 70 | 40 | 21 | 110 | 2.51 | 4.34 | 37.9 | 35.7 | 39.1 | Acier inoxydable | |
1,004.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80 | 40 | 21 | 125 | 2.76 | 4.89 | 46.7 | 44.3 | 44 | Acier au carbone | |
553.05 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 30 | 60 | 28 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 51.3 | Acier au carbone | |
864.41 € 259.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | 60 | 28 | 55 | 2.71 | 3.67 | 12.2 | 13.9 | 51.3 | Acier inoxydable | |
664.69 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 45 | 60 | 28 | 80 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 85.5 | Acier au carbone | |
1,165.87 € 349.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 45 | 60 | 28 | 80 | 4.06 | 6.11 | 33.1 | 36.2 | 85.5 | Acier inoxydable | |
921.24 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 60 | 60 | 28 | 105 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 103 | Acier au carbone | |
1,235.02 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 60 | 60 | 28 | 105 | 4.68 | 7.33 | 64.6 | 59.8 | 103 | Acier inoxydable | |
1,517.19 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 75 | 60 | 28 | 130 | 5.87 | 9.77 | 107 | 100 | 137 | Acier inoxydable | |
1,083.08 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 90 | 60 | 28 | 155 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 171 | Acier au carbone | |
1,801.90 € | 1 | Disponible | 45 jours | 10 | 90 | 60 | 28 | 155 | 6.98 | 12.2 | 131 | 138 | 171 | Acier inoxydable | |
1,204.74 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 105 | 60 | 28 | 180 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | Acier au carbone | |
2,051.16 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 105 | 60 | 28 | 180 | 8.05 | 14.7 | 189 | 196 | 205 | Acier inoxydable | |
2,310.80 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 130 | 60 | 28 | 205 | 8.57 | 15.9 | 222 | 230 | 222 | Acier inoxydable | |
1,095.11 € 328.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 80 | 35 | 85 | 5.90 | 8.11 | 64.9 | 57.4 | 162 | Acier au carbone | |
1,448.79 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 50 | 80 | 35 | 85 | 5.90 | 8.11 | 64.9 | 57.4 | 162 | Acier inoxydable | |
1,039.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 75 | 80 | 35 | 125 | 8.82 | 13.5 | 147 | 134 | 270 | Acier au carbone | |
1,647.42 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 75 | 80 | 35 | 125 | 8.82 | 13.5 | 147 | 134 | 270 | Acier inoxydable | |
1,235.02 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 105 | 80 | 35 | 165 | 11.5 | 18.9 | 200 | 214 | 378 | Acier au carbone | |
1,951.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 105 | 80 | 35 | 165 | 11.5 | 18.9 | 200 | 214 | 378 | Acier inoxydable | |
2,373.12 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 135 | 80 | 35 | 205 | 14.0 | 24.3 | 330 | 347 | 486 | Acier inoxydable | |
1,625.71 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 155 | 80 | 35 | 245 | 16.3 | 29.7 | 492 | 513 | 594 | Acier au carbone | |
1,074.86 € | 1 | Disponible | 55 jours | 10 | 60 | 100 | 45 | 110 | 16.4 | 22.7 | 150 | 172 | 510 | Acier au carbone | |
1,204.43 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 95 | 100 | 45 | 160 | 20.5 | 30.2 | 410 | 367 | 680 | Acier au carbone | |
1,946.80 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 95 | 100 | 45 | 160 | 20.5 | 30.2 | 410 | 367 | 680 | Acier inoxydable | |
1,452.07 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 130 | 100 | 45 | 210 | 28.2 | 45.3 | 800 | 740 | 1020 | Acier au carbone | |
2,497.12 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 130 | 100 | 45 | 210 | 28.2 | 45.3 | 800 | 740 | 1020 | Acier inoxydable | |
1,734.24 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | 165 | 100 | 45 | 260 | 35.3 | 60.5 | 1040 | 1100 | 1360 | Acier au carbone | |
3,060.40 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 165 | 100 | 45 | 260 | 35.3 | 60.5 | 1040 | 1100 | 1360 | Acier inoxydable | |
2,035.08 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 200 | 100 | 45 | 310 | 38.8 | 68.0 | 1630 | 1540 | 1530 | Acier au carbone | |
2,325.80 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 235 | 100 | 45 | 360 | 45.3 | 83.1 | 1970 | 2050 | 1870 | Acier au carbone | |
2,595.75 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 265 | 100 | 45 | 410 | 51.6 | 98.3 | 2750 | 2840 | 2210 | Acier au carbone | |
1,517.19 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 130 | 145 | 60 | 210 | 52.3 | 75.8 | 1440 | 1290 | 2730 | Acier au carbone | |
2,168.35 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 180 | 145 | 60 | 310 | 81.1 | 133 | 2810 | 2990 | 4780 | Acier au carbone | |
2,824.18 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 350 | 145 | 60 | 410 | 81.1 | 133 | 3660 | 3420 | 4780 | Acier au carbone | |
3,447.15 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 450 | 145 | 60 | 510 | 98.7 | 171 | 5710 | 5410 | 6140 | Acier au carbone | |
4,070.14 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | 550 | 145 | 60 | 610 | 115 | 208 | 6910 | 7200 | 7500 | Acier au carbone |
Loading...
Trou de montage sur base | Type à trou de montage |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course max.(mm)
Largeur de la table l(mm)
Hauteur de la table M(mm)
Longueur de la table L(mm)
Capacité de charge de base C(kN)
Capacité de charge de base Co(kN)
Moment statique admissible MA(N▪m)
Moment statique admissible MB(N▪m)
Moment statique admissible MC(N▪m)
Matériau
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles