Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Niveau de précision | Matériau | Course max. (mm) | Cote combinée Lo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.17 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 56 | 100 | |
511.84 € 153.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 56 | 100 | |
498.13 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 96 | 150 | |
651.86 € 195.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 96 | 150 | |
663.20 € 198.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 136 | 200 | |
783.81 € 235.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 136 | 200 | |
774.89 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 156 | 250 | |
889.09 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 156 | 250 | |
759.71 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 196 | 300 | |
897.82 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 196 | 300 | |
1,001.57 € 300.47 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 216 | 350 | |
1,183.72 € 355.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 216 | 350 | |
951.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 256 | 400 | |
1,330.93 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 316 | 500 | |
1,572.91 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 316 | 500 | |
1,605.09 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 336 | 550 | |
1,882.16 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 376 | 600 | |
659.84 € 197.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 56 | 100 | |
779.80 € 233.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 56 | 100 | |
852.69 € 255.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 96 | 150 | |
1,007.74 € 302.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 96 | 150 | |
1,079.45 € 323.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 136 | 200 | |
1,076.76 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 156 | 250 | |
1,399.48 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 216 | 350 | |
1,849.67 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 256 | 400 | |
1,873.57 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 276 | 450 | |
2,539.30 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 336 | 550 | |
2,896.02 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 376 | 600 |
Loading...
Cote combinée M(mm) | 30 | Cote combinée A(mm) | 15 | Niveau de précharge admissible(µm) | -7 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base Cz(kN) | 3.78 | Capacité de charge de base Coz(kN) | 3.78 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Niveau de précision
Matériau
Course max.(mm)
Cote combinée Lo(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles