Guide à rouleau croisé forme VR (VR4)

Guide à rouleau croisé forme VR (VR4)
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Structure and features]
· The VR shape uses precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages in combination with a dedicated rail with a 90° V-groove rolling surface. Two lines of cross roller guides are set up running parallel to one another, so loads can be added from 4 directions. Also, due to the preloading applied, the product has high rigidity with no gaps, and even provides a light sliding mechanism.
· [Types and features]
· The precision rollers inserted into mutually intersecting roller cages move the V-groove installed in the rail in just 1/2 of a stroke, providing a compact system with the high-level direct action of steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VR4-80HX7Z
VR4-80PX7Z
VR4-120HX11Z
VR4-120PX11Z
VR4-160HX15Z
VR4-160PX15Z
VR4-200HX19Z
VR4-200PX19Z
VR4-240HX23Z
VR4-240PX23Z
VR4-280HX27Z
VR4-280PX27Z
VR4-320HX31Z
VR4-320PX31Z
VR4-360HX35Z
VR4-440HX43Z
VR4-480HX47Z
VR4M-80HX7Z
VR4M-80PX7Z
VR4M-120HX11Z
VR4M-120PX11Z
VR4M-160HX15Z
VR4M-160PX15Z
VR4M-200HX19Z
VR4M-240HX23Z
VR4M-280HX27Z
VR4M-360HX35Z
VR4M-400HX39Z
VR4M-480HX47Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNiveau de précision Matériau Course max.
(mm)
Cote combinée Lo
(mm)

323.94 €

1 Disponible 6 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux5880

423.90 €

127.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux5880

406.46 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux82120

531.88 €

159.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux82120

456.96 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux106160

639.83 €

191.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux106160

534.08 €

1 Disponible 6 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux130200

747.87 €

224.36 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux130200

727.52 €

218.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Niveau élevé (H)Ferreux154240

859.82 €

257.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux154240

825.62 €

247.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Niveau élevé (H)Ferreux178280

975.75 €

292.73 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux178280

831.22 €

1 Disponible 45 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux202320

1,087.73 €

326.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Ferreux202320

1,109.86 €

332.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Niveau élevé (H)Ferreux226360

1,268.10 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux274440

1,479.42 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Ferreux298480

524.50 €

157.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Niveau élevé (H)Acier inoxydable5880

632.50 €

189.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Acier inoxydable5880

669.96 €

200.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Niveau élevé (H)Acier inoxydable82120

807.94 €

242.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Acier inoxydable82120

711.18 €

1 Disponible 6 jours 10Niveau élevé (H)Acier inoxydable106160

1,016.06 €

304.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taux de précision (P)Acier inoxydable106160

833.97 €

1 Disponible 6 jours 10Niveau élevé (H)Acier inoxydable130200

1,130.15 €

339.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Niveau élevé (H)Acier inoxydable154240

1,082.47 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Acier inoxydable178280

1,459.45 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Acier inoxydable226360

1,642.25 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Acier inoxydable250400

2,170.61 €

1 Disponible 23 jours 10Niveau élevé (H)Acier inoxydable298480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cote combinée M(mm) 22 Cote combinée A(mm) 11 Niveau de précharge admissible(µm) -5
Capacité de charge de base Cz(kN) 1.38 Capacité de charge de base Coz(kN) 1.35

Assistance technique