Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Niveau de précision | Matériau | Course max. (mm) | Cote combinée Lo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 28 | 50 | |
193.61 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 28 | 50 | |
202.94 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 48 | 75 | |
265.55 € 84.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 48 | 75 | |
230.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 58 | 100 | |
276.47 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 78 | 125 | |
322.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 88 | 150 | |
451.07 € 144.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 88 | 150 | |
372.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 108 | 175 | |
521.46 € 166.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 108 | 175 | |
413.55 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 118 | 200 | |
579.04 € 185.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 118 | 200 | |
571.20 € 188.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 138 | 225 | |
675.02 € 216.01 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 138 | 225 | |
652.37 € 208.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 148 | 250 | |
770.99 € 246.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 148 | 250 | |
730.90 € 233.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 168 | 275 | |
863.81 € 276.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Ferreux | 168 | 275 | |
733.44 € | 1 | Disponible | 45 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Ferreux | 178 | 300 | |
228.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 28 | 50 | |
326.45 € 101.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 28 | 50 | |
283.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 48 | 75 | |
404.79 € 125.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 48 | 75 | |
408.78 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 58 | 100 | |
492.97 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 58 | 100 | |
613.73 € 190.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 78 | 125 | |
592.87 € | 1 | Disponible | 85 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 88 | 150 | |
714.94 € 221.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 88 | 150 | |
679.47 € 224.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 108 | 175 | |
763.36 € 251.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 118 | 200 | |
920.58 € 285.38 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taux de précision (P) | Acier inoxydable | 118 | 200 | |
852.72 € 281.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 138 | 225 | |
822.55 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 148 | 250 | |
1,000.76 € | 1 | Disponible | 23 jours | 10 | Niveau élevé (H) | Acier inoxydable | 178 | 300 |
Loading...
Cote combinée M(mm) | 18 | Cote combinée A(mm) | 8 | Niveau de précharge admissible(µm) | -4 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base Cz(kN) | 0.639 | Capacité de charge de base Coz(kN) | 0.611 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Niveau de précision
Matériau
Course max.(mm)
Cote combinée Lo(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles