Écrou d'arbre cannelé

Écrou d'arbre cannelé
  • En promotion
  • Remise sur volume
The nut and shaft are sold separately. Use together with THK nuts and shafts (DPM, DP, SS). The shaft is cut with no surface treatment.

[Features]
· The spline nut DPM type / DP type is a low-priced bearing where a special alloy has been die cut with a high precision splint shaft as the core.
· Differs from conventional machine processed units, and has excellent abrasion resistance due to there still being the same chill layers that were formed on the sliding surface during the casting process.
· The spline shaft used in combination with this can be roll-pressed to machine harden the surface, and provide the surface with a mirror surface finish, to achieve smooth sliding.
· The spline cog has a special design with a large contact area and has concentricity that can automatically determine core when torque is incurred, so the torque...

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DP12
DP15
DP17
DP20
DP25
DP30
DP35
DP40
DP45
DP50
DPM1220
DPM1230
DPM1520
DPM1530
DPM1723
DPM1735
DPM2028
DPM2040
DPM2536
DPM2550
DPM3040
DPM3056
DPM3544
DPM3560
DPM4050
DPM4068
DPM4555
DPM4575
DPM5060
DPM5080
SS12+1500L
SS15+1500L
SS15+2000L
SS17+1500L
SS17+2000L
SS20+1500L
SS20+3200L
SS25+1500L
SS25+3200L
SS30+3200L
SS35+1500L
SS35+3200L
SS40+1500L
SS40+3200L
SS45+3200L
SS50+3200L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Diamètre extérieur de l'écrou D
(φ)
Diamètre du pas de l'arbre de vis Do
(φ)
Longueur de l'écrou L
(mm)
Longueur de l'arbre de vis L
(mm)

36.90 €

1 Disponible 6 jours 10Écrou (forme droite)221222-

36.90 €

1 Disponible 6 jours 10Écrou (forme droite)221522-

35.55 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme droite)281726-

38.07 €

19.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme droite)322031-

46.74 €

20.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme droite)362540-

48.89 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme droite)443045-

77.78 €

36.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme droite)523549-

93.83 €

43.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme droite)584057-

115.55 €

1 Disponible 65 jours 10Écrou (forme droite)644562-

132.90 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme droite)685067-

34.42 €

17.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)221220-

32.02 €

1 Disponible 6 jours 10Écrou (forme à embase)221230-

31.09 €

1 Disponible 6 jours 10Écrou (forme à embase)221520-

29.06 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)221530-

31.09 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)281723-

29.06 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)281735-

36.90 €

17.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)322028-

31.15 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)322040-

37.38 €

1 Disponible 6 jours 10Écrou (forme à embase)362536-

37.38 €

1 Disponible 6 jours 10Écrou (forme à embase)362550-

48.05 €

23.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)443040-

46.65 €

23.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)443056-

78.73 €

33.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)523544-

66.46 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)523560-

84.42 €

39.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)584050-

86.95 €

40.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)584068-

99.67 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)644555-

118.09 €

44.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)644575-

145.16 €

60.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Écrou (forme à embase)685060-

122.52 €

1 Disponible 23 jours 10Écrou (forme à embase)685080-

150.77 €

1 Disponible 6 jours 10Axe-12-1500

154.68 €

1 Disponible 6 jours 10Axe-15-1500

512.90 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-15-2000

196.64 €

1 Disponible 45 jours 10Axe-17-1500

394.03 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-17-2000

189.26 €

1 Disponible 23 jours 10Axe-20-1500

742.50 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-20-3200

235.21 €

1 Disponible 23 jours 10Axe-25-1500

1,107.24 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-25-3200

1,139.82 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-30-3200

335.41 €

1 Disponible 45 jours 10Axe-35-1500

1,511.06 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-35-3200

387.52 €

1 Disponible 23 jours 10Axe-40-1500

1,980.02 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-40-3200

2,198.22 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-45-3200

2,852.81 €

1 Disponible 20 jours 10Axe-50-3200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de l'extrémité de l'arbre (gauche) Standard Forme de l'extrémité de l'arbre (droite) Standard Forme des arbres cannelés Axe polygonal

Avis clients

Nous cherchons des étoiles !
Dites-nous ce que vous en pensez

Assistance technique