Référence fabricant: NK2-130
Marque: YUEI CASTER
Prix: 27.08 €
Délai de livraison: 6 jours
Hauteur de montage H: 170 mm
Charge admissible: 150 daN
Matériau de la roue: [Nylon] Nylon
Caractéristiques des roues: Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile
Longueur de la plaque: 102 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NK2-130
Référence pièce
|
---|
NK2-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08 € | 1 | 6 jours | 170 | 150 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile | 102 | 102 | 130 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Plage de charge(daN) | 140.01~220.00 | Butée | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Type à trou de montage | Trou long | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 75(80) |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 75(80) | Largeur de roue(mm) | 40 | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel |
Catégorie de charge | Charge moyenne | Combinaison de pas de trou fendu | 75-75, 76-76, 77-77, 78-78, 79-79, 80-80 | Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec roue sur support K2, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: NK2-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NK2-130.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques des roues
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de plaque(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
GUK2-150 |
NK2-150 |
WK2-130 |
WK2-150 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de plaque (mm) | Diam. de roue D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.07 € | 1 | 6 jours | 190 | 180 | [Autres] Feuille de nylon, mousse d'uréthane | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 104 | 110 | 150 | ||
27.61 € | 1 | 6 jours | 190 | 160 | [Nylon] Nylon | Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | 104 | 110 | 150 | ||
29.74 € | 1 | 6 jours | 170 | 160 | Caoutchouc | NA | 102 | 102 | 130 | ||
31.14 € | 1 | 6 jours | 190 | 180 | Caoutchouc | NA | 102 | 102 | 150 |