Référence fabricant: KS90N-A
Marque: OKURA YUSOKI
Prix: 22.42 €
Délai de livraison: 9 jours
Type à arbre: Avec arbre
Largeur W: 90 mm
Charge (standard): 245.2 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KS90N-A
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Droit | Roulement | Double |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du rouleau | Acier inoxydable | D.E. D(Ø) | 25.4 | Propriétés | Résistant à l'eau |
Garniture | NA | Traitement de surface | NA | Matériau du roulement | Acier |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Vous vous trouvez sur la page de Rouleau en acier inoxydable à l'unité (rouleau pour convoyeur) diamètre ⌀25.4 × largeur 90 - 490 (type KS), le numéro d'article est le suivant: KS90N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS90N-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à arbre
Largeur W(mm)
Charge (standard)(N)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KS305N-A |
KS390N-A |
KS490N-A |
KS90N-N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à arbre | Largeur W (mm) | Charge (standard) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.87 € | 1 | 9 jours | Avec arbre | 305 | 245.2 | ||
35.98 € | 1 | 9 jours | Avec arbre | 390 | 196.1 | ||
40.76 € | 1 | Disponible | 9 jours | Avec arbre | 490 | 147.1 | |
22.42 € | 1 | 9 jours | Sans arbre | 90 | 245.2 |