Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀42.7 × largeur 90 - 790 (modèle PR)

Rouleau en acier à l'unité (rouleau pour convoyeur), diamètre ⌀42.7 × largeur 90 - 790 (modèle PR)
Medium load ⌀42.7 steel roller. Transport distance and roller width can be specified within the range of 90 - 790 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PR90N-A
PR90N-N
PR150N-A
PR150N-N
PR240N-A
PR240N-N
PR305N-A
PR305N-N
PR390N-A
PR390N-N
PR490N-A
PR490N-N
PR620N-A
PR620N-N
PR690N-A
PR690N-N
PR790N-A
PR790N-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à arbre Largeur W
(mm)
Charge (standard)
(N)

11.24 €

1 9 jours Avec arbre901372.9

11.24 €

1 9 jours Sans arbre901372.9

12.53 €

1 9 jours Avec arbre1501372.9

12.53 €

1 9 jours Sans arbre1501372.9

14.72 €

1 9 jours Avec arbre2401323.9

14.78 €

1 9 jours Sans arbre2401323.9

16.25 €

1 9 jours Avec arbre3051078.7

16.18 €

1 9 jours Sans arbre3051078.7

18.57 €

1 9 jours Avec arbre390833.6

18.38 €

1 9 jours Sans arbre390833.6

20.40 €

1 9 jours Avec arbre490686.5

20.40 €

1 9 jours Sans arbre490686.5

23.83 €

1 9 jours Avec arbre620539.4

23.83 €

1 9 jours Sans arbre620539.4

26.27 €

1 9 jours Avec arbre690490.3

26.27 €

1 9 jours Sans arbre690490.3

29.02 €

1 9 jours Avec arbre790392.3

29.02 €

1 9 jours Sans arbre790392.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Rouleau long Type à rouleaux longs Droit Roulement Double
Matériau du rouleau Acier D.E. D(Ø) 42.7 Propriétés Standard
Garniture NA Traitement de surface NA Matériau du roulement Acier
Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::40 Type à roulements Roulement standard

Assistance technique