Référence fabricant: NTR390N-A
Marque: OKURA YUSOKI
Prix: 61.10 €
Délai de livraison: 9 jours
Largeur W: 390 mm
Charge (standard): 833.6 N
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NTR390N-A
Type | Rouleau long | Type à rouleaux longs | Conicité | Type à arbre | Avec arbre |
---|---|---|---|---|---|
Roulement | Double | Matériau du rouleau | Acier | D.E. D(Ø) | 42.7 |
Propriétés | Standard | Garniture | NA | Traitement de surface | NA |
Matériau du roulement | Acier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::40 | Type à roulements | Roulement standard |
Vous vous trouvez sur la page de Rouleaux de manutention / Démarreurs à rouleaux coniques en acier / Diamètre ø42,7 (R900) × Largeur 305 à 690 (type NTR), le numéro d'article est le suivant: NTR390N-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NTR390N-A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur W(mm)
Charge (standard)(N)
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NTR690N-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Largeur W (mm) | Charge (standard) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
76.88 € | 1 | Disponible | 9 jours | 690 | 490.3 |