Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 3,0

Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 3,0
JIS N5 high-precision grade ground spur gear. Excellent wear resistance and high-strength of teeth, due to induction hardening. Made from SCM435, 440.[Additional processing possible]· As only tooth part is hardened, additional work avoiding teeth section such as keyway slotting, tap, hole diameter changes etc. can be carried out.
· A reference surface when carrying out additional work milling hole, tooth part outer circumference, or both side surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SG3S40B-3030

Référence pièce
SG3S40B-3030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

125.01 €

1 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de dents 40 Matériau Acier Forme Type B
Traitement thermique Haute fréquence Traitement de surface NA Config. de l'alésage d'arbre Trou rond
Dent rectifiée Disponible Jeu Disponible Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø) 30
roulement NA Largeur de la dent B(mm) 30 Tolérance de l'alésage de l'arbre H7
Précision(Ancien JIS) Classe 5 équivalente Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Finition tournée du trou rond
Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous Matériaux (détails) EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits rectifiés avec précision (SG) module 3,0, le numéro d'article est le suivant: SG3S40B-3030.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SG3S40B-3030.

Assistance technique