Engrenages droits sans rebond module 0,8

Engrenages droits sans rebond module 0,8
Tooth surface interval play = "backlash" closer to 0 - no backlash. With 2 piece gear the opposite gear is meshed, and backlash is kept to a minimum. High precision, ground tooth surface products are available.
Suitable for places where precise rotation is required. Already tapped, so can be installed immediately. Made from A5056, S45C, SCM435, 440.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NS80AL50B+0810
NS80S80B+0810
NS80S100B+0810
NSG80S50B+0810
NSG80S80B+0810
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Matériau Tolérance de l'alésage de l'arbre Matériaux (détails) Forme (détails)

96.93 €

1 8 jours 1050AluminiumH8EN AW-5056 équiv.BS

160.95 €

1 6 jours 1080AcierH7EN 1.1191 équiv.BW

175.36 €

1 6 jours 10100AcierH7EN 1.1191 équiv.BW

266.20 €

1 6 jours 1050AcierH7EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.BS

322.61 €

1 8 jours 1080AcierH7EN 1.7242 équiv. / EN 1.7220 équiv.BW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Type B Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond+taraud Dent rectifiée NA Jeu NA
Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø) 10 roulement NA Largeur de la dent B(mm) 8
Spécifications des trous d'arbre Produit avec trou d'arbre standard Trou d'arbre fini Trou rond+trou taraudé Produit avec avant-trous, produit fini Produit fini

Assistance technique