Engrenages droits acier module 3,0 (S3S28B-2220)

Engrenages droits  acier module 3,0 S3S28B-2220
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: S3S28B-2220

Marque: KYOUIKU GEAR MFG(KG)

Prix: 51.40

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Nombre de dents: 28

Forme: Type B

Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d: 20 Ø

Largeur de la dent B: 22 mm

Tolérance de l'alésage de l'arbre: H7


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S3S28B-2220

Référence pièce
S3S28B-2220
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
(Ancien JIS)
Spécifications des trous d'arbre Forme (détails)

51.40 €

1 8 jours 1028Type B2022H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardB1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Traitement thermique NA Traitement de surface NA
Config. de l'alésage d'arbre Trou rond Dent rectifiée NA Jeu Disponible
roulement NA Trou d'arbre fini Trou rond Produit avec avant-trous, produit fini Produit avec avant-trous
Matériaux (détails) EN 1.1191 équiv.

Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits acier module 3,0, le numéro d'article est le suivant: S3S28B-2220.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S3S28B-2220.

Variantes de ce produit

Référence pièce
S3S14A-3516-H-19
S3S14A-3516-H-20
S3S14A-3516-H-21
S3S28B-3022N
S3S30A-2220F
S3S30A-3022F
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de dents Forme Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d
(Ø)
Largeur de la dent B
(mm)
Tolérance de l'alésage de l'arbre Précision
(Ancien JIS)
Spécifications des trous d'arbre Forme (détails)

29.24 €

1 15 jours 1014Forme A1935Non spécifiéClasses 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreA1

29.24 €

1 15 jours 1014Forme A2035Non spécifiéClasses 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreA1

29.24 €

1 15 jours 1014Forme A2135Non spécifiéClasses 8–9 équivalentesProduits traités avec trou d'arbreA1

58.17 €

1 9 jours 1028Type B2230H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardB1

48.58 €

1 8 jours 1030Forme A2022H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardA1

56.97 €

1 8 jours 1030Forme A2230H7Classe 8 équivalenteProduit avec trou d'arbre standardA1

Assistance technique