Référence fabricant: S75B50A-0315
Marque: KYOUIKU GEAR MFG(KG)
Prix: 7.35 €
Délai de livraison: Jour même
Nombre de dents: 50
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
S75B50A-0315
Matériau | Laiton | Forme | Forme A | Traitement thermique | NA |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Config. de l'alésage d'arbre | Trou rond | Dent rectifiée | NA |
Jeu | Disponible | Diam. d'alésage de l'arbre., diam. de l'arbre d(Ø) | 15 | roulement | NA |
Largeur de la dent B(mm) | 3 | Tolérance de l'alésage de l'arbre | H8 | Précision(Ancien JIS) | Classes 9–10 équivalentes |
Spécifications des trous d'arbre | Produit avec trou d'arbre standard | Trou d'arbre fini | Finition tournée du trou rond | Produit avec avant-trous, produit fini | Produit avec avant-trous |
Matériaux (détails) | EN CW614N équiv. / C3713 |
Vous vous trouvez sur la page de Engrenages droits / module 0,75 / laiton / S75B-A, le numéro d'article est le suivant: S75B50A-0315.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S75B50A-0315.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Nombre de dents
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
S75B110A-0315 |
S75B115A-0315 |
S75B120A-0315 |
S75B55A-0315 |
S75B56A-0315 |
S75B58A-0315 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|
29.38 € | 1 | 8 jours | 10 | 110 | ||
31.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 115 | |
26.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 55 | |
11.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 56 | ||
11.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 58 |