Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle coudé avec électrovanne, échappement central (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle coudé avec électrovanne, échappement central
  • Remise sur volume
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VHE07-601J
VHE10-601J
VHE10-801J
VHE12-601J
VHE12-801J
VHE15-1002J
VHE15-802J
VHE20-1002J
VHE20-1003J
VHE20-1202J
VHE20-1203J
VHH05-4M5J
VHH05-601J
VHH07-601J
VHH10-601J
VHH10-801J
VHH12-601J
VHH12-801J
VHH15-1002J
VHH15-802J
VHH20-1002J
VHH20-1003J
VHH20-1202J
VHH20-1203J
VHL05-4M5J
VHL05-601J
VHL07-601J
VHL07-801J
VHL10-601J
VHL10-801J
VHL15-1002J
VHL15-1202J
VHL15-802J
VHL20-1002J
VHL20-1003J
VHL20-1202J
VHL20-1203J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

25.52 €

1 11 jours -9217φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

25.52 €

1 11 jours -9234φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

25.52 €

1 11 jours -9234φ8R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

25.51 €

1 11 jours -9247φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

25.52 €

1 11 jours -9247φ8R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

41.41 €

1 11 jours -9270φ10R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

41.38 €

1 11 jours -9270φ8R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

51.09 €

1 11 jours -92150φ10R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé822,0mm

51.09 €

1 11 jours -92150φ10R3 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé822,0mm

51.10 €

1 11 jours -92150φ12R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé822,0mm

51.10 €

1 11 jours -92150φ12R3 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé822,0mm

15.62 €

1 13 jours -9011.5φ4M5Type vide élevé70.5mm

25.51 €

1 11 jours -9011.5φ6R1 / 8Type vide élevé70.5mm

25.52 €

1 11 jours -9323φ6R1 / 8Type vide élevé130,7mm

25.51 €

1 Disponible 6 jours -9346φ6R1 / 8Type vide élevé281,0mm

25.52 €

1 11 jours -9346φ8R1 / 8Type vide élevé281,0mm

25.51 €

1 13 jours -9370φ6R1 / 8Type vide élevé381,2mm

25.52 €

1 12 jours -9370φ8R1 / 8Type vide élevé381,2mm

41.41 €

1 11 jours -93100φ10R1 / 4Type vide élevé631,5mm

41.38 €

1 13 jours -93100φ8R1 / 4Type vide élevé631,5mm

51.09 €

1 11 jours -93200φ10R1 / 4Type vide élevé1042,0mm

51.09 €

1 11 jours -93200φ10R3 / 8Type vide élevé1042,0mm

51.10 €

1 Disponible 11 jours -93200φ12R1 / 4Type vide élevé1042,0mm

51.10 €

1 11 jours -93200φ12R3 / 8Type vide élevé1042,0mm

15.62 €

1 11 jours -6611.5φ4M5Forme débit élevé120.5mm

25.51 €

1 11 jours -6611.5φ6R1 / 8Forme débit élevé120.5mm

25.52 €

1 11 jours -6623φ6R1 / 8Forme débit élevé260,7mm

25.52 €

1 11 jours -6623φ8R1 / 8Forme débit élevé260,7mm

25.51 €

1 13 jours -6646φ6R1 / 8Forme débit élevé421,0mm

25.52 €

1 11 jours -6646φ8R1 / 8Forme débit élevé421,0mm

41.39 €

1 11 jours -66100φ10R1 / 4Forme débit élevé951,5mm

41.43 €

1 13 jours -66100φ12R1 / 4Forme débit élevé951,5mm

41.36 €

1 11 jours -66100φ8R1 / 4Forme débit élevé951,5mm

51.07 €

1 11 jours -66200φ10R1 / 4Forme débit élevé1742,0mm

51.07 €

1 11 jours -66200φ10R3 / 8Forme débit élevé1742,0mm

51.10 €

1 11 jours -66200φ12R1 / 4Forme débit élevé1742,0mm

51.10 €

1 11 jours -66200φ12R3 / 8Forme débit élevé1742,0mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur électrovanne type coudé Fonction supplémentaire Spécification d'échappement commun Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Matériau du corps principal Laiton

Assistance technique