Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle coudé avec électrovanne, mise à l'air libre (VHE07-601)

Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle coudé avec électrovanne, mise à l'air libre VHE07-601
  • En promotion
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: VHE07-601

Marque: NIHON PISCO

Prix: 24.48

Délai de livraison: 11 jours


Données techniques:

Vide limite: -92 kPa

Débit de consommation d'air: 17 l/min

Taille du raccord à simple pression du port de vide: φ6

Forme du port de connexion du port d'alimentation en air: R1 / 8

Performances: Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé


  • Stock

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VHE07-601

Référence pièce
VHE07-601
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

24.48 €

1 11 jours -9217φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur électrovanne type coudé Fonction supplémentaire Silencieux Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Matériau du corps principal Laiton

Vous vous trouvez sur la page de Modèle à élément simple, modèle à montage direct, modèle coudé avec électrovanne, mise à l'air libre, le numéro d'article est le suivant: VHE07-601.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VHE07-601.

Variantes de ce produit

Référence pièce
VHE10-601
VHE10-801
VHE12-601
VHE12-801
VHE15-1002
VHE15-802
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

22.27 €

1 Jour même

Stock

-9234φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

24.49 €

1 Disponible 11 jours -9234φ8R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm

24.48 €

1 11 jours -9247φ6R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

24.49 €

1 11 jours -9247φ8R1 / 8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm

39.36 €

1 Disponible 11 jours -9270φ10R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

39.32 €

1 11 jours -9270φ8R1 / 4Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm

Assistance technique