Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VRL50-060608 |
VRL50-060808 |
VRL50-080608 |
VRL50-080808 |
VRL100-100812 |
VRL100-101012 |
VRL100-120812 |
VRL100-121012 |
VRL200-121016 |
VRL200-161016 |
VRL300-121016 |
VRL300-161016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Débit d'aspiration (l/min) | Côté accouplements à simple pression de l'échappement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.47 € | 1 | 6 jours | 50 | φ6 | φ6 | 50 | φ8 | ||
54.79 € 28.49 € | 1 |
Jour même
Stock | 50 | φ6 | φ8 | 50 | φ8 | ||
58.47 € | 1 | 13 jours | 50 | φ8 | φ6 | 50 | φ8 | ||
58.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | φ8 | φ8 | 50 | φ8 | |
78.24 € | 1 | 6 jours | 100 | φ10 | φ8 | 100 | φ12 | ||
78.28 € | 1 | 6 jours | 100 | φ10 | φ10 | 100 | φ12 | ||
78.24 € | 1 | 6 jours | 100 | φ12 | φ8 | 100 | φ12 | ||
78.29 € | 1 | 6 jours | 100 | φ12 | φ10 | 100 | φ12 | ||
98.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | φ12 | φ10 | 200 | φ16 | |
98.29 € | 1 | Disponible | 11 jours | 200 | φ16 | φ10 | 200 | φ16 | |
117.55 € | 1 | 6 jours | 300 | φ12 | φ10 | 300 | φ16 | ||
117.55 € | 1 | 6 jours | 300 | φ16 | φ10 | 300 | φ16 |
Loading...
Type | Type soufflage à bague, union droit A | Fonction supplémentaire | Vanne pour génération de vide | Vide limite(kPa) | -53 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Forme du port de connexion d'échappement | Accouplement à simple effet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Débit d'aspiration(l/min)
Côté accouplements à simple pression de l'échappement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles