Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.96 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 17 | R1 / 8 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
19.51 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | -90 | 17 | R1 / 8 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | |
21.96 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 17 | R1 / 8 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 17 | M5 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 17 | M5 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 17 | M6 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 17 | M6 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 11.5 | R1 / 8 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 11.5 | R1 / 8 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 11.5 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 11.5 | M5 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 11.5 | M6 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -90 | 11.5 | M6 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
21.96 € | 1 | 11 jours | - | -92 | 23 | R1 / 8 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
21.96 € | 1 | 11 jours | - | -92 | 23 | R1 / 8 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -92 | 23 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -92 | 23 | M5 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -92 | 23 | M6 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -92 | 23 | M6 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 11.5 | R1 / 8 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 11.5 | R1 / 8 | φ6 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 11.5 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 11.5 | M5 | φ6 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 11.5 | M6 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 11.5 | M6 | φ6 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
21.96 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 23 | R1 / 8 | φ4 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm | ||
21.96 € | 1 | 11 jours | 10 | -66 | 23 | R1 / 8 | φ6 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 23 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 20 | 0,7mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 23 | M5 | φ6 | Forme débit élevé | 20 | 0,7mm | ||
21.94 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 23 | M6 | φ4 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm | ||
21.93 € | 1 | 11 jours | - | -66 | 23 | M6 | φ6 | Forme débit élevé | 22 | 0,7mm |
Loading...
Type | Forme du tuyau | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles