Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VYE05-444F |
VYH05-444F |
VYH05-666F |
VYH07-444F |
VYH07-666F |
VYL07-666F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Taille du raccord à simple pression du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.68 € | 1 | 14 jours | - | -90 | 8 | φ4 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
50.68 € | 1 | 6 jours | 10 | -90 | 11.5 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
45.51 € 24.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | -90 | 11.5 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | |
50.68 € | 1 | 6 jours | 10 | -92 | 23 | φ4 | φ4 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
50.67 € | 1 | 6 jours | 10 | -92 | 23 | φ6 | φ6 | Type vide élevé | 12.5 | 0,7mm | ||
46.05 € 26.25 € | 1 |
Jour même
Stock | - | -66 | 23 | φ6 | φ6 | Forme débit élevé | 21 | 0,7mm |
Loading...
Type | Forme du tuyau | Fonction supplémentaire | Silencieux / Filtre / Vanne pour élimination du vide | Forme du port de connexion du port de vide | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet | Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.3::0.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | 5::50 | Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles