Modèle à simple élément avec fonction d'élimination du vide, air libre

Modèle à simple élément avec fonction d'élimination du vide, air libre
  • En promotion
  • Remise sur volume
Integrates the ejector with a vacuum break function. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.
· Integrates the ejector with a vacuum break function. Use of a vacuum generator with regular electromagnetic valve provides a great reduction in price.
· It is small and lightweight, and it can be used at the terminal end of a vacuum pipe. In addition, mounting of a shutoff valve provides high speed for the suction / break cycle.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VYH05-666
VYH07-444
VYH07-666
VYL07-444
VYL07-666
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Taille du raccord à simple pression du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

46.72 €

1 14 jours -9011.5φ6φ6Type vide élevé70.5mm

46.72 €

1 13 jours -9223φ4φ4Type vide élevé12.50,7mm

46.72 €

1 Disponible 6 jours -9223φ6φ6Type vide élevé12.50,7mm

46.72 €

1 13 jours -6623φ4φ4Forme débit élevé180,7mm

41.90 €

23.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

-6623φ6φ6Forme débit élevé210,7mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Forme du tuyau Fonction supplémentaire Silencieux / Vanne pour élimination du vide Forme du port de connexion du port de vide Accouplement à simple effet
Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.3::0.7
Plage de températures de fonctionnement(°C) 5::50 Matériau du corps principal Polytéréphtalate de butylène

Assistance technique