Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.46 € | 1 | 11 jours | -88 | 3.5 | M3 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -88 | 3.5 | M3 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -88 | 3.5 | M5 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -88 | 3.5 | M5 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 1 | 0,3mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 6.5 | M3 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 6.5 | M3 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 6.5 | M5 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 6.5 | M5 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 2 | 0,4mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M3 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M3 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M5 | φ3 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M5 | φ4 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 3 | 0.5mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 4.5 | M3 | φ3 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 4.5 | M3 | φ4 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 4.5 | M5 | φ3 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 4.5 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 2 | 0,3mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M3 | φ3 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M3 | φ4 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M5 | φ3 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 8 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 4 | 0,4mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 11.5 | M3 | φ3 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -90 | 11.5 | M3 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -90 | 11.5 | M5 | φ3 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.48 € | 1 | 13 jours | -90 | 11.5 | M5 | φ4 | Type vide élevé | 7 | 0.5mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -66 | 4.5 | M3 | φ3 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -66 | 4.5 | M3 | φ4 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -66 | 4.5 | M5 | φ3 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -66 | 4.5 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 3 | 0,3mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -66 | 8 | M3 | φ3 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -66 | 8 | M3 | φ4 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -66 | 8 | M5 | φ3 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -66 | 8 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 7 | 0,4mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -66 | 11.5 | M3 | φ3 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.46 € | 1 | 11 jours | -66 | 11.5 | M3 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -66 | 11.5 | M5 | φ3 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm | ||
17.48 € | 1 | 11 jours | -66 | 11.5 | M5 | φ4 | Forme débit élevé | 12 | 0.5mm |
Loading...
Type | Petit tube | Fonction supplémentaire | Filtre | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Matériau du corps principal | Polytéréphtalate de butylène |
Configurer
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles