Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Vide limite (kPa) | Débit de consommation d'air (l/min) | Forme du port de connexion du port de vide | Air Supply Port One-Touch Fitting Size | Performances | Débit d'aspiration (l/min) | Diam. de buse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.13 € | 1 | 11 jours | -92 | 17 | R1 / 8 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10.5 | 0,7mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -92 | 17 | R1 / 8 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 10.5 | 0,7mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -92 | 34 | R1 / 8 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 21 | 1,0mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -92 | 34 | R1 / 8 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 21 | 1,0mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -92 | 47 | R1 / 8 | φ6 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 27 | 1,2mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -92 | 47 | R1 / 8 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 27 | 1,2mm | ||
63.62 € | 1 | 11 jours | -92 | 70 | R1 / 4 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 42 | 1,5mm | ||
63.62 € | 1 | 11 jours | -92 | 70 | R3 / 8 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 42 | 1,5mm | ||
63.62 € | 1 | 11 jours | -92 | 70 | R1 / 4 | φ10 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 42 | 1,5mm | ||
63.63 € | 1 | 11 jours | -92 | 70 | R3 / 8 | φ10 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 42 | 1,5mm | ||
73.33 € | 1 | 11 jours | -92 | 150 | R1 / 4 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 84 | 2,0mm | ||
73.34 € | 1 | 11 jours | -92 | 150 | R3 / 8 | φ8 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 84 | 2,0mm | ||
73.34 € | 1 | 11 jours | -92 | 150 | R1 / 4 | φ10 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 84 | 2,0mm | ||
73.34 € | 1 | 11 jours | -92 | 150 | R3 / 8 | φ10 | Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé | 84 | 2,0mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -93 | 23 | R1 / 8 | φ6 | Type vide élevé | 13 | 0,7mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -93 | 23 | R1 / 8 | φ8 | Type vide élevé | 13 | 0,7mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -93 | 46 | R1 / 8 | φ6 | Type vide élevé | 28 | 1,0mm | ||
34.13 € | 1 | 13 jours | -93 | 46 | R1 / 8 | φ8 | Type vide élevé | 28 | 1,0mm | ||
34.11 € | 1 | 13 jours | -93 | 70 | R1 / 8 | φ6 | Type vide élevé | 38 | 1,2mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -93 | 70 | R1 / 8 | φ8 | Type vide élevé | 38 | 1,2mm | ||
63.60 € | 1 | 13 jours | -93 | 100 | R1 / 4 | φ8 | Type vide élevé | 63 | 1,5mm | ||
63.62 € | 1 | 11 jours | -93 | 100 | R3 / 8 | φ8 | Type vide élevé | 63 | 1,5mm | ||
63.62 € | 1 | 6 jours | -93 | 100 | R1 / 4 | φ10 | Type vide élevé | 63 | 1,5mm | ||
63.62 € | 1 | 11 jours | -93 | 100 | R3 / 8 | φ10 | Type vide élevé | 63 | 1,5mm | ||
73.31 € | 1 | 13 jours | -93 | 200 | R1 / 4 | φ8 | Type vide élevé | 110 | 2,0mm | ||
73.33 € | 1 | 11 jours | -93 | 200 | R3 / 8 | φ8 | Type vide élevé | 110 | 2,0mm | ||
73.33 € | 1 | 6 jours | -93 | 200 | R1 / 4 | φ10 | Type vide élevé | 110 | 2,0mm | ||
73.34 € | 1 | 11 jours | -93 | 200 | R3 / 8 | φ10 | Type vide élevé | 110 | 2,0mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -66 | 23 | R1 / 8 | φ6 | Forme débit élevé | 26 | 0,7mm | ||
34.13 € | 1 | 11 jours | -66 | 23 | R1 / 8 | φ8 | Forme débit élevé | 26 | 0,7mm | ||
34.11 € | 1 | 6 jours | -66 | 46 | R1 / 8 | φ6 | Forme débit élevé | 42 | 1,0mm | ||
34.13 € | 1 | Disponible | 6 jours | -66 | 46 | R1 / 8 | φ8 | Forme débit élevé | 42 | 1,0mm | |
63.59 € | 1 | 13 jours | -66 | 100 | R1 / 4 | φ8 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
63.60 € | 1 | 11 jours | -66 | 100 | R3 / 8 | φ8 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
63.60 € | 1 | 11 jours | -66 | 100 | R1 / 4 | φ10 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
63.62 € | 1 | 13 jours | -66 | 100 | R3 / 8 | φ10 | Forme débit élevé | 95 | 1,5mm | ||
73.28 € | 1 | 6 jours | -66 | 200 | R1 / 4 | φ8 | Forme débit élevé | 180 | 2,0mm | ||
73.30 € | 1 | 6 jours | -66 | 200 | R3 / 8 | φ8 | Forme débit élevé | 180 | 2,0mm | ||
73.30 € | 1 | 6 jours | -66 | 200 | R1 / 4 | φ10 | Forme débit élevé | 180 | 2,0mm | ||
73.30 € | 1 | Disponible | 11 jours | -66 | 200 | R3 / 8 | φ10 | Forme débit élevé | 180 | 2,0mm |
Loading...
Type | Montage direct sur tampon, droit | Fonction supplémentaire | Silencieux | Forme du port de connexion du port d'alimentation en air | Accouplement à simple effet |
---|---|---|---|---|---|
Application | Unité | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.15::0.7 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 |
Configurer
Propriétés de base
Vide limite(kPa)
Débit de consommation d'air(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide
Air Supply Port One-Touch Fitting Size
Performances
Débit d'aspiration(l/min)
Diam. de buse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles