Coudes de type à montage direct avec tampon de type élément simple (type à économie d'énergie)

Coudes de type à montage direct avec tampon de type élément simple (type à économie d'énergie)
  • Remise sur volume
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VMH03-M53
VMH03-M54
VMH04-M53
VMH04-M54
VMH05-M54
VMH05-M64
VML03-M53
VML03-M54
VML04-M53
VML04-M54
VML05-M54
VML05-M64
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse

19.48 €

1 11 jours --904.5M5φ3Type vide élevé20,3mm

19.48 €

1 11 jours --904.5M5φ4Type vide élevé20,3mm

19.48 €

1 11 jours --908M5φ3Type vide élevé40,4mm

19.48 €

1 11 jours --908M5φ4Type vide élevé40,4mm

17.54 €

1 11 jours --9011.5M5φ4Type vide élevé70.5mm

17.54 €

1 11 jours --9011.5M6φ4Type vide élevé70.5mm

19.48 €

1 11 jours --664.5M5φ3Forme débit élevé40,3mm

19.48 €

1 11 jours --664.5M5φ4Forme débit élevé40,3mm

19.48 €

1 11 jours --668M5φ3Forme débit élevé7.50,4mm

19.48 €

1 11 jours --668M5φ4Forme débit élevé7.50,4mm

17.54 €

1 Disponible 17 jours 10-6611.5M5φ4Forme débit élevé110.5mm

17.54 €

1 11 jours --6611.5M6φ4Forme débit élevé110.5mm

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur tampon, coudé Fonction supplémentaire Silencieux Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique