Modèle à élément simple, tampon, modèle à montage direct, coudes, échappement central

Modèle à élément simple, tampon, modèle à montage direct, coudes, échappement central
and provides a rich selection of differing shapes and capabilities. *The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VCE07-016LJ
VCE07-018LJ
VCE10-016LJ
VCE10-018LJ
VCE12-016LJ
VCE12-018LJ
VCE15-028LJ
VCE15-038LJ
VCE15-0210LJ
VCE15-0310LJ
VCE20-028LJ
VCE20-038LJ
VCE20-0210LJ
VCE20-0310LJ
VCH07-016LJ
VCH07-018LJ
VCH10-016LJ
VCH10-018LJ
VCH10-018LJ-S3
VCH12-016LJ
VCH12-018LJ
VCH15-028LJ
VCH15-038LJ
VCH15-0210LJ
VCH15-0310LJ
VCH20-028LJ
VCH20-038LJ
VCH20-0210LJ
VCH20-0310LJ
VCL07-016LJ
VCL07-018LJ
VCL10-016LJ
VCL10-018LJ
VCL15-028LJ
VCL15-038LJ
VCL15-0210LJ
VCL15-0310LJ
VCL20-028LJ
VCL20-038LJ
VCL20-0210LJ
VCL20-0310LJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vide limite
(kPa)
Débit de consommation d'air
(l/min)
Forme du port de connexion du port de vide Air Supply Port One-Touch Fitting Size Performances Débit d'aspiration
(l/min)
Diam. de buse Matériau pièces métalliques

35.12 €

1 11 jours -9217R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm-

35.14 €

1 11 jours -9217R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé10.50,7mm-

35.12 €

1 11 jours -9234R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm-

35.14 €

1 11 jours -9234R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé211,0mm-

35.12 €

1 11 jours -9247R1 / 8φ6Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm-

35.14 €

1 11 jours -9247R1 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé271,2mm-

64.66 €

1 11 jours -9270R1 / 4φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm-

64.67 €

1 11 jours -9270R3 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm-

64.71 €

1 11 jours -9270R1 / 4φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm-

64.71 €

1 11 jours -9270R3 / 8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé421,5mm-

74.39 €

1 11 jours -92150R1 / 4φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm-

74.39 €

1 11 jours -92150R3 / 8φ8Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm-

74.42 €

1 11 jours -92150R1 / 4φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm-

74.43 €

1 11 jours -92150R3 / 8φ10Type pression à faible alimentation et degré de vide élevé842,0mm-

34.17 €

1 11 jours -9323R1 / 8φ6Type vide élevé130,7mm-

34.17 €

1 11 jours -9323R1 / 8φ8Type vide élevé130,7mm-

34.17 €

1 11 jours -9346R1 / 8φ6Type vide élevé281,0mm-

34.17 €

1 11 jours -9346R1 / 8φ8Type vide élevé281,0mm-

60.97 €

1 11 jours -9346R1 / 8φ8Type vide élevé281,0mmSpécifications de non-utilisation métal sur base de cuivre

34.16 €

1 11 jours -9370R1 / 8φ6Type vide élevé381,2mm-

34.17 €

1 11 jours -9370R1 / 8φ8Type vide élevé381,2mm-

64.66 €

1 11 jours -93100R1 / 4φ8Type vide élevé631,5mm-

64.66 €

1 11 jours -93100R3 / 8φ8Type vide élevé631,5mm-

64.69 €

1 11 jours -93100R1 / 4φ10Type vide élevé631,5mm-

64.71 €

1 11 jours -93100R3 / 8φ10Type vide élevé631,5mm-

74.37 €

1 11 jours -93200R1 / 4φ8Type vide élevé1102,0mm-

74.37 €

1 11 jours -93200R3 / 8φ8Type vide élevé1102,0mm-

74.40 €

1 11 jours -93200R1 / 4φ10Type vide élevé1102,0mm-

74.43 €

1 11 jours -93200R3 / 8φ10Type vide élevé1102,0mm-

35.12 €

1 11 jours -6623R1 / 8φ6Forme débit élevé260,7mm-

35.14 €

1 11 jours -6623R1 / 8φ8Forme débit élevé260,7mm-

35.14 €

1 11 jours -6646R1 / 8φ6Forme débit élevé421,0mm-

35.14 €

1 11 jours -6646R1 / 8φ8Forme débit élevé421,0mm-

64.64 €

1 11 jours -66100R1 / 4φ8Forme débit élevé951,5mm-

64.64 €

1 11 jours -66100R3 / 8φ8Forme débit élevé951,5mm-

64.67 €

1 11 jours -66100R1 / 4φ10Forme débit élevé951,5mm-

64.69 €

1 11 jours -66100R3 / 8φ10Forme débit élevé951,5mm-

74.34 €

1 11 jours -66200R1 / 4φ8Forme débit élevé1802,0mm-

74.34 €

1 11 jours -66200R3 / 8φ8Forme débit élevé1802,0mm-

74.37 €

1 11 jours -66200R1 / 4φ10Forme débit élevé1802,0mm-

74.39 €

1 11 jours -66200R3 / 8φ10Forme débit élevé1802,0mm-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Montage direct sur tampon, coudé Fonction supplémentaire Spécification d'échappement commun Forme du port de connexion du port d'alimentation en air Accouplement à simple effet
Application Unité Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.15::0.7 Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique