Unités de suspension Rosta (DR-S)

Unités de suspension Rosta (DR-S)
  • Remise sur volume
[Features]
· Multi-purpose buffer equipment equipped with three functions: spring, dumper, and bearing.
Steel is used for the outer and inner shells in DR-S.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DR-S-11X20
DR-S-11X50
DR-S-15X25
DR-S-18X30
DR-S-18X80
DR-S-27X60
DR-S-27X100
DR-S-38X60
DR-S-38X80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension A
(mm)
Dimension L
(mm)

48.71 €

1 Disponible 6 jours 102020

66.26 €

1 Disponible 17 jours 102050

60.50 €

1 23 jours 102725

69.25 €

1 Disponible 17 jours 103230

104.96 €

1 Disponible 35 jours 103280

108.79 €

1 Disponible 17 jours 104560

103.08 €

1 Disponible 17 jours 1045100

107.11 €

1 18 jours 106060

124.21 €

1 18 jours 106080

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Spécifications Corps principal de l'unité de suspension Matériau de la coque extérieure Pilier polygonal en acier
Matériaux de la coque interne Trou carré en acier Angle de torsion admissible(deg) 30

Assistance technique