Unités de suspension Rosta (DK-S)

Unités de suspension Rosta (DK-S)
  • Remise sur volume
[Features]
· Multi-purpose buffer equipment equipped with three functions: spring, dumper, and bearing.
Aluminum alloy is used for the outer shell and steel for the inner shell in DK-S.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DK-S-15X25
DK-S-18X30
DK-S-18X50
DK-S-38X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur D
(φ)
Dimension L
(mm)

66.11 €

1 Disponible 17 jours 103625

80.87 €

1 Disponible 17 jours 104530

104.09 €

1 Disponible 23 jours 104550

137.28 €

1 65 jours 108060

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autre Spécifications Corps principal de l'unité de suspension Matériau de la coque extérieure Pilier rond en alliage d'aluminium
Matériaux de la coque interne Trou carré en acier Angle de torsion admissible(deg) 30

Assistance technique