Référence fabricant: DK-A-15X25
Marque: MIKI PULLEY
Prix: 66.11 €
Délai de livraison: 17 jours
Diamètre extérieur D: 36 φ
Dimension L: 25 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DK-A-15X25
Type | Autre | Spécifications | Corps principal de l'unité de suspension | Matériau de la coque extérieure | Pilier rond en alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Matériaux de la coque interne | Trou de montage en aluminium | Angle de torsion admissible(deg) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Unités de suspension Rosta (DK-A), le numéro d'article est le suivant: DK-A-15X25.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DK-A-15X25.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur D(φ)
Dimension L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DK-A-15X40 |
DK-A-18X30 |
DK-A-38X120 |
DK-A-38X80 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diamètre extérieur D (φ) | Dimension L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77.53 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 36 | 40 | |
80.87 € | 1 | Disponible | 17 jours | 10 | 45 | 30 | |
266.19 € | 1 | 25 jours | 10 | 80 | 120 | ||
192.06 € | 1 | 65 jours | 10 | 80 | 80 |