Référence fabricant: AKC08-ID06BP
Marque: NIHON PISCO
Prix: 9.27 €
Délai de livraison: 13 jours
Diam. embouchure: 4.5 mm
Longueur totale: 46 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AKC08-ID06BP
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton | Application | Contrôle la température du moule / Résistant à la chaleur | Montage par vis, sens | Droit |
Température de fonctionnement(°C) | 0::120 | D.E. 1 de tuyau applicable(φ) | 6.3 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord de refroidissement de moule, régulateurs de température avec fixations de flexibles - Connecteurs droits, le numéro d'article est le suivant: AKC08-ID06BP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AKC08-ID06BP.
Configurer
Propriétés de base
Type
Diam. embouchure(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AKC08-ID09BP |
AKC10-ID06BP |
AKC10-ID09BP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Diam. embouchure (mm) | Longueur totale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.91 € | 1 | 13 jours | 10 | 6 | 46 | ||
10.13 € | 1 | 13 jours | 10 | 4.5 | 51 | ||
10.60 € | 1 | 13 jours | 10 | 7 | 51 |