Pour les réducteurs des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion

Pour les réducteurs des raccords SUS303 équivalents résistant à la corrosion
No copper-based metal used. Also optimal for low-concentration ozone measures.

[Features]
· Perfect when additional strength is required and when used in a corrosive atmosphere.
· Metal body uses special stainless steel whose corrosion resistance is SUS303 equivalent (Cr19 - 21%, Mo1.5 - 2.5% stainless).
· Copper based metal is not used.
· HNBR has been utilized in the sealing rubber material as part of efforts to reduce ozone concentrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPGJ4-6
SPGJ6-4
SPGJ8-4
SPGJ8-6
SPGJ10-4
SPGJ10-6
SPGJ10-8
SPGJ12-6
SPGJ12-8
SPGJ12-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)

8.09 €

1 12 jours -64

7.19 €

1 12 jours -46

7.19 €

1 12 jours -48

8.09 €

1 12 jours -68

7.19 €

1 12 jours -410

8.29 €

1 12 jours -610

9.23 €

1 12 jours -810

8.31 €

1 12 jours -612

9.43 €

1 12 jours -812

10.96 €

1 12 jours 101012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique