Pour les raccords unions en Y des raccords SUS304 résistant à la corrosion

Pour les raccords unions en Y des raccords SUS304 résistant à la corrosion
  • Remise sur volume
[Features]
- Good for when additional strength is required in a chemical atmosphere.
- Seal materials use FKM; metal unit uses SUS304,

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PY4SUS
PY6SUS
PY8SUS
PY10SUS
PY12SUS
PY16SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
D.E. du tube D (D1)
(mm)

41.89 €

1 12 jours 44

45.81 €

1 13 jours 66

61.03 €

1 13 jours 88

66.88 €

1 13 jours 1010

74.07 €

1 Disponible 6 jours 1212

89.08 €

1 12 jours 1616

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé
Application Standard / mini / Pour les milieux agressifs / corrosifs Raccord union, diam. identique Raccord-union en Y Température de fonctionnement(°C) 0::60

Assistance technique