Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T contre les éclats (PB4-02V-0)

Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T contre les éclats PB4-02V-0

Détails du produit:

Référence fabricant: PB4-02V-0

Marque: NIHON PISCO

Prix: 6.94

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

D.E. 1 de tuyau applicable: 4 φ

Types de vis de raccord 1: R

Filetage nominal 1: 1/4


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PB4-02V-0

Référence pièce
PB4-02V-0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

6.94 €

10 12 jours 4R1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau / Air
Matériau du corps principal Résine ignifuge (UL94 V-0 équivalent) Application Résistance aux projections Montage par vis, raccordement Raccord en T
Température de fonctionnement(°C) 0::60

Vous vous trouvez sur la page de Pour les raccords de tuyaux résistant aux éclats - Raccord union en T contre les éclats, le numéro d'article est le suivant: PB4-02V-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PB4-02V-0.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PB12-02V-0
PB12-03V-0
PB12-04V-0
PB4-M5V-0
PB4-M6V-0
PB6-01V-0
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Types de vis de raccord 1 Filetage nominal 1

13.45 €

10 12 jours 12R1/4

13.62 €

10 12 jours 12R3/8

15.81 €

10 12 jours 12R1/2

6.30 €

10 12 jours 4MM5×0.8

6.40 €

10 12 jours 4MM6×1

6.64 €

10 12 jours 6R1/8

Assistance technique