Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, embouts

Raccords de tuyaux de la tuyauterie générale, embouts
  • En promotion
[Features]
· One-touch fitting for general pneumatic pipes.
· Varied lineup.
· The take-off angle of the resin body can be changed after mounting.
· Centralized piping is enabled.
· Light gray types, and clean room packaged types available as options.
· Clean room packaging specifications define the use of fluorinated grease.
· After purification with clean air, the item is packaged in an ISO Class 6-equivalent clean room that has been purified with clean air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PIJ4
PIJ4W
PIJ6
PIJ6W
PIJ8
PIJ8W
PIJ10
PIJ10W
PIJ12
PIJ12W
PIJ16
PIJ16W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre 1 de pièce de raccordement applicable
(mm)
Couleur de bague de dégagement Couleur du corps en résine

1.36 €

0.68 €

1 Jour même

Stock

4NoirNoir

1.56 €

10 11 jours 4Gris clairGris clair

1.83 €

1 6 jours 6NoirNoir

1.74 €

10 13 jours 6Gris clairGris clair

2.13 €

1 6 jours 8NoirNoir

1.93 €

10 11 jours 8Gris clairGris clair

2.26 €

1 6 jours 10NoirNoir

2.18 €

10 11 jours 10Gris clairGris clair

2.83 €

1 6 jours 12NoirNoir

2.83 €

10 11 jours 12Gris clairGris clair

3.67 €

1 6 jours 16NoirNoir

3.64 €

10 11 jours 16Gris clairGris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Autres formes Fluide applicable Eau / Air
Application Standard / mini Autres formes Raccord fileté Température de fonctionnement(°C) 0::60
Spécifications du lot Spécifications de lot standard

Assistance technique