Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PPV4 |
PPV4-F |
PPV6 |
PPV8 |
PPV8-F |
PPV10 |
PPV10-C |
PPV10-F |
PPV12 |
PPV12-F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau du joint | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Spécifications du lot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EPDM | 4 | Spécifications de lot standard | |
9.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | 4 | Spécifications de lot standard | |
8.68 € | 1 | 6 jours | 10 | EPDM | 6 | Spécifications de lot standard | ||
9.82 € | 1 | 6 jours | 10 | EPDM | 8 | Spécifications de lot standard | ||
11.48 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | 8 | Spécifications de lot standard | |
11.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EPDM | 10 | Spécifications de lot standard | |
12.31 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | EPDM | 10 | Spécifications de lot pour salle blanche | |
14.75 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | - | 10 | Spécifications de lot standard | |
14.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | EPDM | 12 | Spécifications de lot standard | |
19.02 € | 1 | 13 jours | - | - | 12 | Spécifications de lot standard |
Loading...
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Union de même diamètre | Fluide applicable | Eau / Air / Produits chimiques, solvant / Gaz mélangé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine PP | Application | Circonstance propre / Pour les milieux agressifs / corrosifs | Raccord union, diam. identique | Raccord-union coudé |
Température de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du joint
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Spécifications du lot
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles