Nouveau joint, série GWS□-0-X【1-10 pièces par conditionnement】

Nouveau joint, série GWS□-0-X
  • Remise sur volume
Flame retardant type with white body. Electroless nickel plating to the brass part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GWS4-0-X
GWS6-0-X
GWS8-0-X
GWS8-0-X-P70
GWS10-0-X
GWS12-0-X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Résistant à la poussière et à l'huile

4.36 €

1 6 jours Mini standard4Sans spécifications pour salle blanche

4.78 €

1 6 jours Mini standard6Sans spécifications pour salle blanche

4.87 €

1 6 jours Mini standard8Sans spécifications pour salle blanche

107.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours Circonstance propre8Évite la formation de poussière

5.77 €

1 6 jours Mini standard10Sans spécifications pour salle blanche

7.92 €

1 6 jours Mini standard12Sans spécifications pour salle blanche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Union de même diamètre Fluides utilisables Air
Corps principal Laiton (placage autocatalytique au nickel) Joint Standard (NBR) Raccord union, diam. identique Cloison
Température de fonctionnement(°C) -10::60 Option NA Limite de matériau Aucune limite de matériau
Spécifications de résistance à l'ozone NA

Assistance technique