Roulette avec roue sur support NPR, modèle plat - Roues en uréthane antistatique (NPR-100SUE-1)

Roulette avec roue sur support NPR, modèle plat - Roues en uréthane antistatique NPR-100SUE-1

Détails du produit:

Référence fabricant: NPR-100SUE-1

Marque: YUEI CASTER

Prix: 184.32

Délai de livraison: 18 jours


Données techniques:

Hauteur de montage H: 153 mm

Charge admissible: 10 daN

Diam. de roue D: 100 Ø

Largeur de roue: 28 mm

Roulements de roue: NA


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NPR-100SUE-1

Référence pièce
NPR-100SUE-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulements de roue

184.32 €

1 18 jours 1531010028NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe / Avec amortisseur Propriétés Antistatique Plage de charge(daN) ~35.00
Butée NA Matériau de la roue Uréthane Caractéristiques des roues Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique
Matériau du raccord Acier inoxydable Type à trou de montage Trou rond Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) 82
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) 40 Longueur de la plaque(mm) 100 Largeur de plaque(mm) 58
Application Rationalisation de la logistique, chariot manuel Catégorie de charge Charge légère

Vous vous trouvez sur la page de Roulette avec roue sur support NPR, modèle plat - Roues en uréthane antistatique, le numéro d'article est le suivant: NPR-100SUE-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NPR-100SUE-1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NPR-100SUE-2
NPR-100SUE-3
NPR-125SUE-1
NPR-125SUE-2
NPR-125SUE-3
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage H
(mm)
Charge admissible
(daN)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Roulements de roue

205.61 €

1 18 jours 1562010028NA

184.32 €

1 18 jours 1583010028Disponible

231.02 €

1 18 jours 1731012532NA

231.02 €

1 18 jours 1762012532NA

231.02 €

1 18 jours 1783012532Disponible

Assistance technique