Référence fabricant: NPG-100SUE-1
Marque: YUEI CASTER
Prix: 207.26 €
Délai de livraison: 18 jours
Hauteur de montage H: 153 mm
Charge admissible: 10 daN
Diam. de roue D: 100 Ø
Largeur de roue: 28 mm
Rayon de pivotement: 85~110 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NPG-100SUE-1
Référence pièce
|
---|
NPG-100SUE-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.26 € | 1 | 18 jours | 153 | 10 | 100 | 28 | 85~110 | Disponible |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Avec amortisseur | Propriétés | Antistatique | Plage de charge(daN) | ~35.00 |
---|---|---|---|---|---|
Butée | NA | Matériau de la roue | Uréthane | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile / Antistatique |
Matériau du raccord | Acier inoxydable | Type à trou de montage | Trou rond | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm) | 82 |
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm) | 40 | Longueur de la plaque(mm) | 100 | Largeur de plaque(mm) | 58 |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel | Catégorie de charge | Charge légère |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle à plaque de roulette pivotante NPG - Roulettes en uréthane antistatiques, le numéro d'article est le suivant: NPG-100SUE-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NPG-100SUE-1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue(mm)
Rayon de pivotement(mm)
Roulements de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NPG-100SUE-2 |
NPG-125SUE-1 |
NPG-125SUE-2 |
NPG-125SUE-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue (mm) | Rayon de pivotement (mm) | Roulements de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.26 € | 1 | Disponible | 6 jours | 156 | 20 | 100 | 28 | 85~105 | NA | |
255.98 € | 1 | Disponible | 18 jours | 173 | 10 | 125 | 32 | 105~131 | NA | |
232.67 € | 1 | 18 jours | 176 | 20 | 125 | 32 | 105~126 | NA | ||
247.42 € | 1 | 18 jours | 178 | 30 | 125 | 32 | 105~123 | Disponible |