Unités, modèles à chapeau sphérique en fonte graphitique (UCPE207D1)

Unités, modèles à chapeau sphérique en fonte graphitique UCPE207D1
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: UCPE207D1

Marque: NTN

Prix: 30.98

Délai de livraison: 9 jours


Données techniques:

Diam. de l'alésage de l'arbre d: 35 Ø

Hauteur de montage H: 47.6 mm

Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique: 25700 N

Capacité de charge de base, valeur nominale statique: 15300 N

Méthode de lubrification: Type alimenté en huile


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCPE207D1

Référence pièce
UCPE207D1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification

30.98 €

1 9 jours 103547.62570015300Type alimenté en huile

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulement Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte
Forme diam. intérieur du roulement Vis de serrage à alésage cylindrique Type en forme de chapeau, catégorie Standard Traitement de surface NA
Type de couvercle NA Joint NA Propriétés thermiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Unités, modèles à chapeau sphérique en fonte graphitique, le numéro d'article est le suivant: UCPE207D1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCPE207D1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
UCPE204
UCPE209D1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage de l'arbre d
(Ø)
Hauteur de montage H
(mm)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Méthode de lubrification

17.55 €

1 9 jours 102033.3128006650Type sans lubrification

41.10 €

1 9 jours 1045543250020400Type alimenté en huile

Assistance technique