Joints (G)

Joints (G)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Seal specially designed for use with needle roller bearings with a small cross-section height.

[Features]
· Seal specially designed for use with needle roller bearings with a small cross-section height.
· Contact seal made of synthetic rubber reinforced by steel plate, with an operating temperature range of -25° to 120°C, and 100°C or less for continuous use.
· A G model with a single lip and a GD model with two lips are available.
· Hardening and finishing by grinding of the contact surface of the seal is necessary in order to obtain good sealing performance.
· In addition, there should not be any harmful damage or indentations on the contact surface of the seal.
· The inner ring raceway surface should preferably be used as a seal contact surface.
· A suitable press-fit between the seal and the housing can be obtained within a normal housing tolerance of G7 tp R7.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G4X8X2
G5X10X2
G6X10X2
G7X11X2
G7X14X2
G8X12X3
G8X15X3
G9X13X3
G9X16X3
G10X14X3
G10X17X3
G12X16X3
G12X18X3
G12X19X3
G13X19X3
G14X20X3
G15X21X3
G15X23X3
G16X22X3
G16X24X3
G17X25X3
G18X24X3
G18X26X4
G20X28X4
G21X29X4
G22X28X4
G22X30X4
G24X32X4
G25X32X4
G25X33X4
G25X35X4
G28X35X4
G29X37X4
G30X37X4
G30X40X4
G32X42X4
G32X45X4
G35X45X4
G40X50X4
G45X52X4
G50X58X4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Largeur
(mm)

2.74 €

1 Disponible 6 jours 10482

2.69 €

1 Disponible 6 jours 105102

2.69 €

1 Disponible 6 jours 106102

1.91 €

1 6 jours 107112

2.69 €

1 9 jours 107142

2.69 €

1 Disponible 6 jours 108123

3.28 €

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

108153

3.28 €

1.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

109133

2.54 €

1.04 €

1 Jour même

Stock

109163

3.13 €

1 Disponible 6 jours 1010143

2.97 €

1 Disponible 6 jours 1010173

3.42 €

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012163

3.42 €

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012183

3.13 €

1 Disponible 6 jours 1012193

3.13 €

1 Disponible 6 jours 1013193

3.13 €

1 Disponible 6 jours 1014203

3.42 €

1.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015213

3.27 €

2.42 €

1 Jour même

Stock

1015233

3.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016223

3.64 €

1 Disponible 6 jours 1016243

5.42 €

1 Disponible 9 jours 1017253

2.86 €

1 Disponible 6 jours 1018243

5.42 €

1 Disponible 9 jours 1018264

3.02 €

1 6 jours 1020284

4.05 €

1 9 jours 1021294

3.80 €

1 Disponible 6 jours 1022284

4.04 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1022304

3.02 €

1 6 jours 1024324

4.04 €

1.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025324

4.04 €

1.82 €

1 Disponible 6 jours 1025334

3.24 €

1.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025354

4.04 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1028354

4.01 €

1 9 jours 1029374

4.01 €

1 6 jours 1030374

3.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030404

4.90 €

1 Disponible 6 jours 1032424

4.89 €

1 Disponible 9 jours 1032454

5.17 €

1 9 jours 1035454

4.92 €

2.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1040504

6.02 €

1 Disponible 6 jours 1045524

5.72 €

2.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

1050584

Loading...

  1. 1

Assistance technique