Ecoron S (ECS-50)

Ecoron S ECS-50
  • En promotion

Détails du produit:

Référence fabricant: ECS-50

Marque: TOYOX

Prix: 1,879.52

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

D.I. nominal d: 50

D.E. D: 62 Ø

Rayon de pliage minimum: 520 mm

Longueur standard: 40 m

D.I. D.E.X: 50×62 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ECS-50

Référence pièce
ECS-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

1,879.52 €

1 8 jours 1050625204050×62

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Eau / Produit chimique / Poudre (sauf pour l'industrie agroalimentaire) / Air / Agroalimentaire / Huile (huile minérale) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Résistance à la pression / Résistance à l'huile / Résistance chimique / Faible niveau d'élution / Transparence / Faible odeur / Conservation de la forme / Vide / Autres propriétés
Raccords métalliques de montage NA Couleur Blanc crème Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) -0.1::0.1

Vous vous trouvez sur la page de Ecoron S, le numéro d'article est le suivant: ECS-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ECS-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
ECS-25-L11
ECS-25-L12
ECS-25-L13
ECS-50-L1
ECS-50-L10
ECS-50-L11
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur standard
(m)
D.I. D.E.X
(mm)

190.74 €

1 9 jours 1025331801125×33

208.08 €

1 9 jours 1025331801225×33

225.42 €

1 9 jours 1025331801325×33

75.55 €

1 9 jours 105062520150×62

527.90 €

1 9 jours 1050625201050×62

580.69 €

1 9 jours 1050625201150×62

Assistance technique