Référence fabricant: EBH-15A
Marque: KITZ
Prix: 168.78 €
Délai de livraison: 25 jours
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie: 1/2B (15A)
Côté commande, bride de tuyau nominale: 1/2B (15A)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EBH-15A
Référence pièce
|
---|
EBH-15A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, bride de tuyau nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
168.78 € | 1 | 25 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps principal | Bronze | Fluides utilisables | Eau / Vapeur |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Bride de tuyau | Côté commande, types de connexions | Bride de tuyau | Garniture du corps principal | N/A |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel |
Vous vous trouvez sur la page de Vanne d'arrêt à bride, type 150, à usage général, en bronze, le numéro d'article est le suivant: EBH-15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EBH-15A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie
Côté commande, bride de tuyau nominale
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
EBH-32A |
EBH-40A |
EBH-50A |
EBH-65A |
EBH-80A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie | Côté commande, bride de tuyau nominale |
---|---|---|---|---|---|---|
328.63 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
384.68 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
550.45 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | ||
966.19 € | 1 | 7 jours | 2 1/2B (65A) | 2 1/2B (65A) | ||
1,273.20 € | 1 | 7 jours | 3B (80A) | 3B (80A) |