Vanne papillon type 5K / 10K fer ductile DJ (SCS13A / NBR) (levier)

Vanne papillon type 5K / 10K fer ductile DJ (SCS13A / NBR) (levier)
  • Remise sur volume
[Features]
· Ductile iron 5K/10K butterfly valve

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10DJU-50A
10DJU-65A
10DJU-80A
10DJU-100A
10DJU-125A
10DJU-150A
G-10DJU-50A
G-10DJU-65A
G-10DJU-80A
G-10DJU-100A
G-10DJU-125A
G-10DJU-200A
G-10DJU-250A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, désignation nominale de bride de tuyauterie Côté commande, bride de tuyau nominale Forme de la poignée

121.77 €

1 Disponible 9 jours 2B (50A)2B (50A)Levier

132.00 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)Levier

147.09 €

1 9 jours 3B (80A)3B (80A)Levier

185.05 €

1 9 jours 4B (100A)4B (100A)Levier

250.74 €

1 9 jours 5B (125A)5B (125A)Levier

290.52 €

1 9 jours 6B (150A)6B (150A)Levier

273.08 €

1 9 jours 2B (50A)2B (50A)[Autre] Engrenage horizontal

285.03 €

1 9 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)[Autre] Engrenage horizontal

308.87 €

1 9 jours 3B (80A)3B (80A)[Autre] Engrenage horizontal

341.16 €

1 9 jours 4B (100A)4B (100A)[Autre] Engrenage horizontal

431.74 €

1 9 jours 5B (125A)5B (125A)[Autre] Engrenage horizontal

709.01 €

1 9 jours 8B (200A)8B (200A)[Autre] Engrenage horizontal

1,199.99 €

1 9 jours 10B (250A)10B (250A)[Autre] Engrenage horizontal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne papillon Matériau du corps principal Fonte Fluides utilisables Eau
Pression nominale 5K / 10K Côté alimentation, type de connexion Galette Côté commande, types de connexions Galette
Plaque N/A Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique