Raccord à embout en acier inoxydable - Fileté

Raccord à embout en acier inoxydable - Fileté
  • En promotion
  • Remise sur volume
A stainless steel nipple threaded fitting from Kitz, a company with a track record in Japan of top-class quality in the field of threaded fittings and parts for tubing.
• Materials: stainless steel
• Applicable fluids: water, air.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PN-6A
PN-8A
PN-10A
PN-15A
PN-20A
PN-25A
PN-32A
PN-40A
PN-50A
PN-65A
PN-80A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal M1 Unité de commande
(pièce)

1.62 €

0.97 €

1 Jour même

Stock

101/8B (6A)1

2.40 €

1 6 jours 101/4B (8A)1

2.42 €

1 6 jours 103/8B (10A)1

2.98 €

1 6 jours 101/2B (15A)1

2.39 €

1.27 €

1 Jour même

Stock

103/4B (20A)1

6.22 €

1 6 jours 101B (25A)1

6.09 €

1 6 jours 101 1/4B (32A)1

6.75 €

1 6 jours 101 1/2B (40A)1

11.61 €

1 6 jours 102B (50A)1

18.52 €

30 8 jours -2 1/2B (65A)30

15.70 €

8.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

-3B (80A)1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Double embout
Type à filetage de connexion M1 R Pression de service max.(MPa) 2 Fluide applicable Eau / Air / Vapeur / Gaz / Huile
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -29::120 Divisions de pression de fonctionnement max. 2.0Mpa ou moins
Garniture intérieure en résine NA

Assistance technique