Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. D (Ø) | Épaisseur W (mm) | Matériau | Environnement, application | Diamètre extérieur (Ø) | Matériau (code NOK) | Numéro nominal NOK | Notation du numéro de modèle | Tolérance de diamètre intérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 10 | 6 jours | 2.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 5.5 | A305 | S3 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
3.04 € 1.88 € | 1 |
Jour même
Stock | 2.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 5.5 | F201 | S3 | Code de dimension du type | ±0.24 | ||
0.43 € 0.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 6.5 | A305 | S4 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.74 € 0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 3.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 6.5 | F201 | S4 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 7.5 | A305 | S5 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.74 € 0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 7.5 | F201 | S5 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.31 € | 10 | 6 jours | 5.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 8.5 | A305 | S6 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
0.80 € 0.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 5.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 8.5 | F201 | S6 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.31 € | 10 | 6 jours | 6.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 9.5 | A305 | S7 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
0.80 € 0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 9.5 | F201 | S7 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.19 € | 10 | 6 jours | 7.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 10.5 | A305 | S8 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
0.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 7.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 10.5 | F201 | S8 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 11.5 | A305 | S9 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.84 € 0.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 11.5 | F201 | S9 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 12.5 | A305 | S10 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.84 € 0.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 9.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 12.5 | F201 | S10 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.39 € 0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10.7 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 13.7 | A305 | S11.2 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10.7 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 13.7 | F201 | S11.2 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 6 jours | 11.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 14.5 | A305 | S12 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.95 € 0.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 11.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 14.5 | F201 | S12 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.46 € 0.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 15 | A305 | S12.5 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
1.71 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 15 | F201 | S12.5 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.32 € | 10 | 6 jours | 13.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 16.5 | A305 | S14 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
0.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 13.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 16.5 | F201 | S14 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
1.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 17.5 | A305 | S15 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
2.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 14.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 17.5 | F201 | S15 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.47 € | 10 | 6 jours | 15.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 18.5 | A305 | S16 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
1.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 15.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 18.5 | F201 | S16 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 17.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 20.5 | A305 | S18 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
2.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 17.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 20.5 | F201 | S18 | Code de dimension du type | ±0.24 | |
0.56 € | 10 | 6 jours | 19.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 22.5 | A305 | S20 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
1.37 € 0.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 19.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 22.5 | F201 | S20 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.48 € 0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 21.5 | 1.5 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 24.5 | A305 | S22 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
1.45 € | 1 | Disponible | 6 jours | 21.5 | 1.5 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 24.5 | F201 | S22 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.36 € | 10 | 6 jours | 21.9 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 25.9 | A305 | S22.4 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
1.37 € 0.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 21.9 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 25.9 | F201 | S22.4 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.56 € | 10 | 6 jours | 23.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 27.5 | A305 | S24 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
1.72 € 0.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 23.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 27.5 | F201 | S24 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 24.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 28.5 | A305 | S25 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
1.72 € 1.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 24.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 28.5 | F201 | S25 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
1.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 29.5 | A305 | S26 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
1.72 € 1.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 25.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 29.5 | F201 | S26 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
1.29 € | 1 | Disponible | 6 jours | 27.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 31.5 | A305 | S28 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
4.15 € 2.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 27.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 31.5 | F201 | S28 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 28.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 32.5 | A305 | S29 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
3.92 € 2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 28.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 32.5 | F201 | S29 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
1.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 29.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 33.5 | A305 | S30 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
4.49 € 2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 29.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 33.5 | F201 | S30 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
1.18 € | 1 | Disponible | 6 jours | 31 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 35 | A305 | S31.5 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
0.61 € 0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 31.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 35.5 | A305 | S32 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
3.92 € 2.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 31.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 35.5 | F201 | S32 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.99 € 0.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 33.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 37.5 | A305 | S34 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
4.46 € 2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 33.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 37.5 | F201 | S34 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
1.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 34.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 38.5 | A305 | S35 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
3.74 € 3.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 34.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 38.5 | F201 | S35 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
2.89 € 1.79 € | 1 |
Jour même
Stock | 35 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 39 | A305 | S35.5 | Code de dimension du type | ±0.15 | ||
4.25 € 3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 39 | F201 | S35.5 | Code de dimension du type | ±0.3 | |
0.61 € 0.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 35.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 39.5 | A305 | S36 | Code de dimension du type | ±0.15 | |
5.86 € | 1 | 10 jours | 35.5 | 2 | Caoutchouc fluoré | Résistant à la chaleur | 39.5 | F201 | S36 | Code de dimension du type | ±0.3 | ||
0.62 € 0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 37.5 | 2 | Caoutchouc nitrile | Résistant à l'huile minérale | 41.5 | A305 | S38 | Code de dimension du type | ±0.15 |
Loading...
Type | S (pour fixation) | Dureté | 70 | Tolérance de diamètre de fil(mm) | ±0.1 |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. D(Ø)
Épaisseur W(mm)
Matériau
Environnement, application
Matériau (code NOK)
Numéro nominal NOK
Notation du numéro de modèle
Tolérance de diamètre intérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles