Supports de fixation, modèle VU avec générateur de vide

Supports de fixation, modèle VU avec générateur de vide
  • En promotion
*The CAD data for this series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Allows changing from compressed air to vacuum, and can be used for transporting items by combining with a vacuum pad.
· Provides a rich lineup of differing capabilities and shapes, which allows meeting diverse conditions.
· VH, VS, VU and VC types have been added for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."
· No copper-based metals are used in the metal component materials, and HNBR is utilized for the rubber sealing material.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VUK05
VUK07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDia. de buse applicable
(mm)

0.89 €

0.43 €

1 Jour même

Stock

100.5

0.98 €

1 6 jours 100.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Type de composant associé Retenue / support

Assistance technique