Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VUS11-01A |
VUS11-01A-S3 |
VUS11-01AR |
VUS11-01AR-S3 |
VUS11-01S |
VUS11-01S-S3 |
VUS11-01SR |
VUS11-01SR-S3 |
VUS11-M5A |
VUS11-M5A-S3 |
VUS11-M5AR |
VUS11-M5AR-S3 |
VUS11-M5S |
VUS11-M5S-S3 |
VUS11-M5SR |
VUS11-M5SR-S3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de pression de fonctionnement (kPa) | Méthode de sortie | Type de filetage de tuyauterie | Résistance à la pression (kPa) | Hystérésis (%FS) | Filetage nominal de tuyauterie | Lampe | Metal parts material | Output Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.14 € | 1 | 11 jours | -100~0 | Analog | Rc(R) | 200 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Standard Specifications | Analog Output | ||
101.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | -100~0 | Analog | Rc(R) | 200 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | |
92.14 € | 1 | 11 jours | -100~300 | Analog | Rc(R) | 600 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Standard Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | ||
101.01 € | 1 | Disponible | 11 jours | -100~300 | Analog | Rc(R) | 600 | ±0.5 | 1/8 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | |
93.15 € | 1 | 11 jours | -100~0 | NPN Open Collector | Rc(R) | 200 | ±1 | 1/8 | Available | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | ||
102.02 € | 1 | 11 jours | -100~0 | NPN Open Collector | Rc(R) | 200 | ±1 | 1/8 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | ||
93.15 € | 1 | 11 jours | -100~300 | NPN Open Collector | Rc(R) | 600 | ±1 | 1/8 | Available | Standard Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output | ||
102.02 € | 1 | 11 jours | -100~300 | NPN Open Collector | Rc(R) | 600 | ±1 | 1/8 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output | ||
90.10 € | 1 | 11 jours | -100~0 | Analog | M | 200 | ±0.5 | M5x0.8 | N/A | Standard Specifications | Analog Output | ||
98.97 € | 1 | 11 jours | -100~0 | Analog | M | 200 | ±0.5 | M5x0.8 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Analog Output | ||
90.10 € | 1 | Disponible | 11 jours | -100~300 | Analog | M | 600 | ±0.5 | M5x0.8 | N/A | Standard Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | |
98.97 € | 1 | Disponible | 11 jours | -100~300 | Analog | M | 600 | ±0.5 | M5x0.8 | N/A | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure Type Analog Output | |
91.11 € | 1 | 11 jours | -100~0 | NPN Open Collector | M | 200 | ±1 | M5x0.8 | Available | Standard Specifications | NPN Open Collector Output | ||
99.98 € | 1 | 11 jours | -100~0 | NPN Open Collector | M | 200 | ±1 | M5x0.8 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | NPN Open Collector Output | ||
91.11 € | 1 | 11 jours | -100~300 | NPN Open Collector | M | 600 | ±1 | M5x0.8 | Available | Standard Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output | ||
99.98 € | 1 | 11 jours | -100~300 | NPN Open Collector | M | 600 | ±1 | M5x0.8 | Available | Copper-based Metal Non-use Specifications | Compound Pressure NPN Open Collector Output |
Loading...
Type | Pressure Sensor Head | Capteur, structure du moniteur | Separate Type、Terminal Block Connection | Sens de connexion du tuyau | Down |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Male thread | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage d'humidité de fonctionnement(%) | 35::85 |
Nombre de sorties | 1 | Tension d'alimentation (CC)(V) | 10.8~30 (Ripple included) | Indice de protection | IP40 |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de sortie
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Metal parts material
Output Style
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles