Soupapes d'échappement rapide, raccords d'orifice d'entrée / de décharge, vis d'orifice de sortie, modèle à échappement commun

Soupapes d'échappement rapide, raccords d'orifice d'entrée / de décharge, vis d'orifice de sortie, modèle à échappement commun
  • Remise sur volume
[Features]
· For cylinder high-speed drive.
· Silencer as standard for the standard series throttle exhaust type.
· No need to readjust the throttle even when replacing the silencer element

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EQ01-C04P01C08
EQ01-C06P01C08
EQ02-C06P01C10
EQ02-C06P02C10
EQ02-C08P01C10
EQ02-C08P02C10
EQ03-C10P02C12
EQ03-C10P03C12
EQ03-C10P04C12
EQ03-C12P02C12
EQ03-C12P03C12
EQ03-C12P04C12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section effective, vers l'avant
(mm2)
Section effective, air d'échappement
(mm2)
D.E. de tuyau de raccordement côté entrée
(φ)
Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie Diamètre extérieur côté échappement du tuyau raccordé
(φ)

22.36 €

1 14 jours 4941/88

22.35 €

1 13 jours 6961/88

24.62 €

1 13 jours 91661/810

24.62 €

1 11 jours 91661/410

24.65 €

1 6 jours 121681/810

24.67 €

1 13 jours 121681/410

36.04 €

1 11 jours 2434101/412

36.06 €

1 6 jours 2535103/812

36.09 €

1 18 jours 2737101/212

36.09 €

1 Disponible 11 jours 2534121/412

36.12 €

1 11 jours 2635123/812

36.13 €

1 Disponible 6 jours 2837121/212

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Soupapes d'échappement rapide Matériau du corps principal Aluminium Matériau du joint NBR
Côté admission, type de port P (P1) Accouplement à simple effet Côté sortie, type de port A Filetage mâle Côté échappement, type de port R Accouplement à simple effet
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.1::0.7 Sortie, type de filetage de tuyauterie R

Assistance technique