Soupapes d'échappement rapide, série QEV2

Soupapes d'échappement rapide, série QEV2
  • Remise sur volume
Delivers superior exhaust characteristics through a large flow design. Environmentally friendly, (lead free, hexavalent chromium free, paint free).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QEV2-6
QEV2-6-A
QEV2-6-AP
QEV2-6-P
QEV2-8
QEV2-8-A
QEV2-8-AP
QEV2-8-P
QEV2-10
QEV2-10-A
QEV2-15
QEV2-15-A
QEV2-20
QEV2-20-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corps de valve Section effective
(mm2)
Section effective
(mm2)
Désignation nominale du filetage de tuyau côté entrée Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie Désignation nominale du filetage de tuyauterie côté échappement Accessoire Option

45.18 €

1 6 jours Caoutchouc nitrile25301/81/81/4NANA

62.20 €

1 6 jours Caoutchouc fluorine25301/81/81/4NAType en caoutchouc fluorine

69.53 €

1 6 jours Caoutchouc fluorine25301/81/81/4Support de montageType en caoutchouc fluorine

59.82 €

1 Disponible 9 jours Caoutchouc nitrile25301/81/81/4Support de montageNA

45.16 €

1 Disponible 6 jours Caoutchouc nitrile35401/41/41/4NANA

62.20 €

1 Disponible 12 jours Caoutchouc fluorine35401/41/41/4NAType en caoutchouc fluorine

69.53 €

1 12 jours Caoutchouc fluorine35401/41/41/4Support de montageType en caoutchouc fluorine

59.82 €

1 Disponible 8 jours Caoutchouc nitrile35401/41/41/4Support de montageNA

64.67 €

1 Disponible 6 jours Caoutchouc nitrile901003/83/81/2NANA

85.11 €

1 12 jours Caoutchouc fluorine901003/83/81/2NAType en caoutchouc fluorine

64.67 €

1 6 jours Caoutchouc nitrile1051151/21/21/2NANA

85.11 €

1 Disponible 12 jours Caoutchouc fluorine1051151/21/21/2NAType en caoutchouc fluorine

124.79 €

1 Disponible 6 jours Caoutchouc nitrile2052803/43/41NANA

115.57 €

1 12 jours Caoutchouc fluorine2052803/43/41NAType en caoutchouc fluorine

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Soupapes d'échappement rapide Corps, corps principal Aluminium moulé sous pression Côté admission, type de port P (P1) Filetage femelle
Côté sortie, type de port A Filetage femelle Côté échappement, type de port R Filetage femelle Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0.05::1
Type de filetage de tuyau côté entrée Rc Sortie, type de filetage de tuyauterie Rc Type de filetage de tuyauterie côté échappement Rc

Assistance technique