Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHV2-6 |
SHV2-6-A |
SHV2-6-AP |
SHV2-6-P |
SHV2-8 |
SHV2-8-A |
SHV2-8-AP |
SHV2-8-P |
SHV2-10 |
SHV2-10-A |
SHV2-15 |
SHV2-15-A |
SHV2-20 |
SHV2-20-A |
SHV2-25 |
SHV2-25-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corps de valve | Section effective (mm2) | Désignation nominale du filetage de tuyau côté entrée | Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie | Accessoire | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.25 € | 1 | Disponible | 6 jours | Caoutchouc nitrile | 20 | 1/8 | 1/8 | NA | NA | |
64.21 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc fluorine | 20 | 1/8 | 1/8 | NA | Type en caoutchouc fluorine | ||
71.55 € | 1 | Disponible | 6 jours | Caoutchouc fluorine | 20 | 1/8 | 1/8 | Support de montage | Type en caoutchouc fluorine | |
61.83 € | 1 | Disponible | 12 jours | Caoutchouc nitrile | 20 | 1/8 | 1/8 | Support de montage | NA | |
47.21 € | 1 | Disponible | 6 jours | Caoutchouc nitrile | 28 | 1/4 | 1/4 | NA | NA | |
64.21 € | 1 | Disponible | 10 jours | Caoutchouc fluorine | 28 | 1/4 | 1/4 | NA | Type en caoutchouc fluorine | |
71.55 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc fluorine | 28 | 1/4 | 1/4 | Support de montage | Type en caoutchouc fluorine | ||
61.83 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc nitrile | 28 | 1/4 | 1/4 | Support de montage | NA | ||
63.81 € 34.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Caoutchouc nitrile | 90 | 3/8 | 3/8 | NA | NA | |
91.16 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc fluorine | 90 | 3/8 | 3/8 | NA | Type en caoutchouc fluorine | ||
70.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | Caoutchouc nitrile | 105 | 1/2 | 1/2 | NA | NA | |
91.16 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc fluorine | 105 | 1/2 | 1/2 | NA | Type en caoutchouc fluorine | ||
143.82 € | 1 | 6 jours | Caoutchouc nitrile | 205 | 3/4 | 3/4 | NA | NA | ||
171.92 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc fluorine | 205 | 3/4 | 3/4 | NA | Type en caoutchouc fluorine | ||
143.49 € | 1 | 6 jours | Caoutchouc nitrile | 245 | 1 | 1 | NA | NA | ||
171.92 € | 1 | 12 jours | Caoutchouc fluorine | 245 | 1 | 1 | NA | Type en caoutchouc fluorine |
Loading...
Type | Sélecteur de circuit | Corps, corps principal | Aluminium moulé sous pression | Côté admission, type de port P (P1) | Filetage femelle |
---|---|---|---|---|---|
Côté admission, type de port P2 | Filetage femelle | Côté sortie, type de port A | Filetage femelle | Côté échappement, type de port R | Filetage femelle |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0.05::1 | Type de filetage de tuyau côté entrée | Rc | Sortie, type de filetage de tuyauterie | Rc |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Corps de valve
Section effective(mm2)
Désignation nominale du filetage de tuyau côté entrée
Sortie, valeur nominale de filetage de tuyauterie
Accessoire
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles