Clapet anti-retour inversé, clapets anti-retour, différence de dia. Raccord union droit

Clapet anti-retour inversé, clapets anti-retour, différence de dia. Raccord union droit
[Features]
· Possible to retain the pressure from the output side because only air input form one side flows.
· Can be used with piping for vacuum retention and low pressure.
· Resin type is low cost and light weight

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CVG12-10A

Référence pièce
CVG12-10A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.76 €

1 14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Forme Diamètre différent, raccord-union droit Matériau du corps principal Aluminium
Matériau du joint NBR Côté admission, type de port P Accouplement à simple effet Côté sortie, type de port A Accouplement à simple effet
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Section effective(mm2) 36 Section effective [classification](㎜2) Jusqu'à 40
Diamètre de tube applicable(φ) 12 Sans traitement à l'huile Application à huile de turbine Diamètre de tuyau applicable 2(φ) 10

Vous vous trouvez sur la page de Clapet anti-retour inversé, clapets anti-retour, différence de dia. Raccord union droit, le numéro d'article est le suivant: CVG12-10A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CVG12-10A.

Assistance technique