Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CVF01-01A |
CVF01-01B |
CVF02-02A |
CVF02-02B |
CVF03-03A |
CVF04-04A |
CVF04-04B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Côté admission, type de port P | Côté sortie, type de port A | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (㎜2) | Types d'orifices de raccordement | Vis de montage nominale | Types d'orifices de raccordement 2 | Vis de montage nominale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Fileté | Taraudé | 6 | Jusqu'à 10 | R | 1/8 | Rc | 1/8 | |
17.47 € 8.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Laiton | Taraudé | Fileté | 6 | Jusqu'à 10 | Rc | 1/8 | R | 1/8 | |
18.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | Laiton | Fileté | Taraudé | 14.5 | Jusqu'à 15 | R | 1/4 | Rc | 1/4 | |
19.23 € 9.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Laiton | Taraudé | Fileté | 14.5 | Jusqu'à 15 | Rc | 1/4 | R | 1/4 | |
33.22 € | 1 | 13 jours | Aluminium | Fileté | Taraudé | 52 | Jusqu'à 100 | R | 3/8 | Rc | 3/8 | ||
37.10 € | 1 | 6 jours | Aluminium | Fileté | Taraudé | 78 | Jusqu'à 100 | R | 1/2 | Rc | 1/2 | ||
37.10 € | 1 | 13 jours | Aluminium | Taraudé | Fileté | 78 | Jusqu'à 100 | Rc | 1/2 | R | 1/2 |
Loading...
Type | Standard | Forme | Manchon | Matériau du joint | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Côté admission, type de port P
Côté sortie, type de port A
Section effective(mm2)
Section effective [classification](㎜2)
Types d'orifices de raccordement
Vis de montage nominale
Types d'orifices de raccordement 2
Vis de montage nominale 2
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles